CWB-ATEX

闪光灯 5焦耳
  • CWB-ATEX系列闪光灯为防爆产品,可在1、2、21、22区等易发生爆炸的区域使用
  • 铝制外壳,可用于所有化工厂、石化厂和海事工厂
  • 防护等级高,机械性能稳定,适用于要求高的环境
  • 带有各种安装支架和保护罩

系统防护等级

工作温度

技术数据

电气参数DCCWB-ATEX
额定电压60–80 V DC12–48 V DC
工作范围±10 %±10 %
额定电流0.11–0.13 A0.5–0.3 A
电气参数ACCWB-ATEX
额定电压230 V AC110–127 V AC42-48 V AC24–42 V AC
额定频率50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
工作范围±10 %±10 %±10 %±10 %
额定电流0.08 A0.11 A0.3 A0.5–0.3 A

请在下列透镜颜色中选择一种:透明、黄色、琥珀色、红色、绿色、蓝色。

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity_CE_085506624_Rev17_Mar24_CWB_ATEX.pdf pdf 48 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 570 KB 下载

操作說明

  • 英语
pdf 870 KB 下载

3D模型(IGS)

  • 英语
zip 170 KB 下载

3D模型(SAT)

  • 英语
zip 140 KB 下载

3D模型(STEP)

  • 英语
zip 97 KB 下载

型式批准证书GL

  • 英语
pdf 99 KB 下载

ATEX证书

  • 英语
  • 德语
pdf 1.7 MB 下载

MultiCAD-Data

订购信息

订购信息CWB-ATEX
透镜颜色额定电压230 V AC110–127 V AC42-48 V AC / 60–80 V DC24–42 V AC / 12–48 V DC
黄色物料号31006103000310061330003100658300031006903000
琥珀色物料号31006104000310061340003100658400031006904000
红色物料号31006105000310061350003100658500031006905000

选配件 / 配件

产品优点

  1. 1

    危险区域视觉安全

    高达5焦耳闪光灯能量,针对可燃气体和灰尘环境危险发出警报。

  2. 2

    1区、2区、21区和22区ATEX认证

    满足2G/3G和2D/3D类产品的要求。

  3. 3

    多种外壳保护方案选择

    “d”类或“e”类防火外壳,提高安全性和安全电气连接轻松度。

  4. 4

    坚固可靠

    包含防腐蚀阳极化铝外壳和安装支架以及高强度聚碳酸酯透镜,信号灯适于严苛的工业要求。

  5. 5

    闪光管

    氙灯管产生极为显眼的闪光,且无敏感灯丝。钢固定夹额外防御冲击和振动。

  6. 6

    IP 66外壳等级

    可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。

  7. 7

    GL

    GL认证型号,适于海洋应用和高冲击振动区域。

  8. 8

    可选功能

    有各种安装配件;管夹,安装支架和安装板。提高不锈钢保护罩。