电气参数 | IS-mB1 | |
---|---|---|
额定电压 | 24 V DC | |
工作范围 | 16–28 V | |
额定电流 | 25 mA 1 |
1 一般通过28 V / 300 Ω 齐纳安全栅连接到24 V DC上。电力连接必须要经过系统证书指定的齐纳安全栅(最大28 V DC, 93 mA DC, 0.66 W)或电流隔离器。
请在下列透镜颜色中选择一种:透明、红色、黄色/琥珀色、蓝色、绿色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
请点击此处 ,查找适当的齐纳安全栅。
电气参数 | IS-mB1 | |
---|---|---|
额定电压 | 24 V DC | |
工作范围 | 16–28 V | |
额定电流 | 25 mA 1 |
1 一般通过28 V / 300 Ω 齐纳安全栅连接到24 V DC上。电力连接必须要经过系统证书指定的齐纳安全栅(最大28 V DC, 93 mA DC, 0.66 W)或电流隔离器。
请在下列透镜颜色中选择一种:透明、红色、黄色/琥珀色、蓝色、绿色。
更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。
为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。
描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
产品表 |
|
200 KB | 下载 |
订购信息 | IS-mB1 | |
---|---|---|
颜色 | 额定电压 | 24 V DC |
黄色/琥珀色 | 物料号 | 31008804000 |
红色 | 物料号 | 31008805000 |
绿色 | 物料号 | 31008806000 |
蓝色 | 物料号 | 31008807000 |
可从针对危险区域的声学、光学或声光组合报警器中选择。
经认证搭配经过认证的齐纳安全栅或电流隔离器使用时可用于0区、1区和2区。
可选择100 dB(A)声音报警器闪烁LED阵列,或两者均选。
几乎可在任何空间安装。
49种独特的报警音调可选,三个音调控制档,针对具体事件发送不同的信号。声学信号与多个串联产品同步。音量控制调整输出等级,以匹配所需的信号空间。
为达到本质安全的运行,产品必须连接齐纳安全栅或电流隔离器。请参阅配件页面,以了解可用型号。
工作温度从–40 °C到+60 °C。
LED颜色有黄色/琥珀色、红色、绿色或蓝色,闪烁频率可选1或2 Hz。
声音报警器和闪烁警示灯可独立控制。
适于用作火灾报警系统中的通知产品。