| Технические характеристики | IS-mB1 | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 24 В DC | |
| Рабочий диапазон | 16–28 В | |
| Номинальный ток | 25 мA 1 | |
1 типично для соединения на 24 В через 28 В / 300 Ом барьер Зенера. Подключение электропитания через барьер Зенера (макс.) 28 В, 93 мА, 0,66 Вт) или гальванический изолятор, специфицированный системным сертификатом
Выберите линзу следующих цветов: прозрачный с красным, желтый/янтарный, синий или зеленый светодиоды.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.