IS-mB1

Lampa LED migająca i błyskowa z serii IS-Mini
  • bardzo ekonomiczny optyczny sygnalizator alarmowy
  • urządzenie certyfikowane do używania w strefach Ex 0, 1 i 2
  • mały rozmiar dzięki średnicy wynoszącej jedynie 88 mm
  • lampa migająca sterowana przez certyfikowane bariery Zenera lub izolatory galwaniczne
  • bardzo jasne diody LED w kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim i żółtym/pomarańczowym
  • bardzo dobrze nadaje się do systemów sygnalizacji pożarowej i bezpośredniego sterowania dzięki niskiemu poborowi energii

Tutaj można znaleźć odpowiednie bariery Zenera.

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

zakres temperatur pracy +60 / -40 °C

Dane techniczne

Dane elektryczneIS-mB1
Napięcie znamionowe24 V DC
Zakres roboczy16–28 V
Znamionowy pobór prądu25 mA 1

1 typowo do podłączenia do zasilania 24 V DC przez barierę Zenera 28 V / 300 Ω Zasilanie musi być podłączane przez barierę Zenera (maks. 28 V DC, 93 mA DC, 0,66 W) lub izolator galwaniczny określony w certyfikacie systemu.

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty z diodami czerwonymi, żółtymi/pomarańczowymi, niebieskimi lub zielonymi.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.

Do pobrania

Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 200 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaIS-mB1
KolorNapięcie znamionowe24 V DC
żółty/pomarańczowyNumer artykułu31008804000
czerwonyNumer artykułu31008805000
zielonyNumer artykułu31008806000
niebieskiNumer artykułu31008807000

Aby ułatwić proces składania zamówienia i zapewnić bezpieczną dostawę, zapoznaj się z informacjami na temat ostatecznych numerów artykułów.

Numery artykułów dla produktów z innymi kolorami soczewek i napięciami na zapytanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Sygnalizacja samoistnie bezpieczna

    Można wybierać spośród sygnalizatorów alarmowych typu akustycznego, optycznego lub akustyczno-optycznego, przeznaczonych do obszarów niebezpiecznych.

  2. 2

    Strefy 0, 1 i 2

    Certyfikowana do użytku w strefach Ex 0, 1 i 2 w przypadku wykorzystania certyfikowanej bariery Zenera lub izolatora galwanicznego.

  3. 3

    Efektywne alarmowanie

    Możliwość wyboru sygnalizatora akustycznego o mocy 100 dB(A), migającej macierzy LED lub obu opcji.

  4. 4

    Kompaktowa budowa

    Możliwość wygodnego montażu w praktycznie każdym miejscu.

  5. 5

    Powiadomienia akustyczne

    Możliwość wyboru spośród 49 różnych dźwięków alarmowych z trzema segmentami regulacji barwy dźwięku zapewnia unikatową sygnalizację konkretnych zdarzeń. Sygnały akustyczne są zsynchronizowane wśród wielu podłączonych szeregowo jednostek. Regulacja głośności kontroluje poziom sygnału wyjściowego tak, aby dopasować go do wymogów przestrzeni sygnałowej.

  6. 6

    Bariery Zenera

    Aby uzyskać działanie samoistnie bezpieczne, jednostki muszą być połączone z barierą Zenara lub izolatorem galwanicznym. Listę dostępnych modeli można znaleźć na stronie z akcesoriami.

  7. 7

    Szeroka gama

    temperatur roboczych: od -40 °C do +60 °C.

  8. 8

    Powiadomienia optyczne

    Możliwość wyboru diod LED w kolorach żółtym/pomarańczowym, czerwonym, zielonym i niebieskim z częstotliwością migania 1 Hz lub 2 Hz.

  9. 9

    Kontrola sygnału

    Sygnalizator akustyczny i lampę migającą można kontrolować niezależnie.

  10. 10

    Niski pobór mocy

    Idealne rozwiązanie do sygnalizacji w systemach sygnalizacji pożarowej.