QUADRO LED-RGB-3G/3D

Lampa LED Ex-ATEX

Najbardziej elastyczna, ultrajasna wielokolorowa technologia LED RGB z certyfikatem dla stref Ex 2 i 22.

• Zabezpieczenie przeciwwybuchowe - przeznaczone do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 2 (3G) zgodnie z EN 60079-10-1 i strefie 22 (3D) zgodnie z EN 60079-10-2. 

• Możliwość wyboru koloru - QUADRO LED-RGB-3G / 3D pozwala wybrać żądany kolor za pomocą tylko jednego produktu. Bądź elastyczny i ogranicz swoje zapasy do minimum!

• Zewnętrzne sterowanie kolorem i trybem - Niezależnie od tego, czy jest to wskazanie działania, błędu czy dowolny inny status - dzięki QUADRO LED-RGB-3G / 3D można określić kilka sytuacji za pomocą tylko jednego światła. Możesz swobodnie wybierać i zmieniać kolor i tryb za pomocą pilota!

• Wybór częstotliwości migania i błyskania - Możliwość dostosowania do wszystkich aplikacji - wybierz wymaganą częstotliwość i zwiększ dostrzegalność.

• Zasilacz wielonapięciowy - Plug and play - przeznaczony do łączenia z różnymi napięciami. Nie ma potrzeby magazynowania różnych jednostek - QUADRO LED-RGB-3G/3D dostosowuje się do większości maszyn i aplikacji bez względu na napięcie!

• Elastyczny zakres zastosowań - do użytku wewnętrznego, czy zewnętrznego, do zastosowań przemysłowych lub jako zamiennik lampy - QUADRO LED-RGB-3G / 3D może być używany w wielu zastosowaniach.

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

brightness adjustable

zakres temperatur pracy

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
niebieski
biały
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów orientacyjnych. Dla indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneQUADRO LED-RGB-3G/3D
Napięcie znamionowe115/230 V AC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz/--
Zakres roboczy95–253 V10–57 V
Znamionowy pobór prądu (światło ciągłe, czerwone)25 mA @ 230 V AC41 mA @ 24 V DC

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506654_Rev02_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D_fr.pdf pdf 180 KB Download
Conformity_UKCA_085507034_Rev01_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D pdf 760 KB Download
MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 560 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 310 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Certyfikat badania typu

  • angielski
  • niemiecki
pdf 2,9 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQUADRO LED-RGB-3G/3D
Kolor światła/soczewkiNapięcie znamionowe115/230 V AC/DC12-48 V DC
RGB - wszystkie kolory/białyNumer artykułu2110964800921109638009