BExBG 05/10/15 ATEX

Lampy błyskowe 5 J / 10 J / 15 J

Lampa błyskowa idealnie spełnia niemal wszystkie wymogi montażowe: można ją montować na ścianie, na suficie i na podłodze.

  • kategorie 2G (strefy 1 i 2), 2D (strefy 21 i 22)
  • wyjątkowa jasność osiągana przy energii błysku do 15 J
  • duża skrzynka przyłączowa zapewnia prosty montaż
  • urządzenie dostępne także ze skrzynką przyłączową o podwyższonym stopniu zabezpieczenia "E"
  • bardzo wytrzymała klatka ochronna wytworzona z odpornego na działanie wody morskiej aluminium i stali nierdzewnej
  • BExBG05 można montować we wszystkich pozycjach roboczych
  • Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

Ex-certified

operating temperature

Dane techniczne

Dane elektryczneBExBG05
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Znamionowy pobór prądu55 mA140 mA180 mA300 mA750 mA
Dane elektryczneBExBG10
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC12 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Znamionowy pobór prądu110 mA250 mA340 mA660 mA1450 mA
Dane elektryczneBExBG15
Napięcie znamionowe230 V AC115 V AC48 V DC24 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz50/60 Hz
Zakres roboczy±10 %±10 %±25 %±25 %
Znamionowy pobór prądu170 mA360 mA480 mA860 mA

Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.

Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykuł

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity_CE_085506631_Rev11_Mar24_BExBG.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExB G05D-P_30017-015-1g_de-en.pdf pdf 970 KB Download
Manual BExB G05E-P_30017-015-2i_de-en.pdf pdf 1,3 MB Download
Manual BExB G10D-P..G15D-P_30017-016-1g_de-en.pdf pdf 1,2 MB Download
Manual BExB G10E-P..G15E-P 30017-016-2h_de-en.pdf pdf 1,2 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 420 KB Do pobrania

Zatwierdzenie Ex ATEX

  • angielski
pdf 2,4 MB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaBExBG05EBExBG05D
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu31130103000311308030003113110300031131803000
pomarańczowyNumer artykułu31130104000311308040003113110400031131804000
czerwonyNumer artykułu31130105000311308050003113110500031131805000
Dane do zamówieniaBExBG10EBExBG10D
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu31120103000311208030003112110300031121803000
pomarańczowyNumer artykułu31120104000311208040003112110400031121804000
czerwonyNumer artykułu31120105000311208050003112110500031121805000
Dane do zamówieniaBExBG15EBExBG15D
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe230 V AC24 V DC230 V AC24 V DC
żółtyNumer artykułu31110103000311108030003111110300031111803000
pomarańczowyNumer artykułu31110104000311108040003111110400031111804000
czerwonyNumer artykułu31110105000311108050003111110500031111805000

Aby ułatwić proces składania zamówienia i zapewnić bezpieczną dostawę, zapoznaj się z informacjami na temat ostatecznych numerów artykułów.

Numery artykułów dla produktów z innymi kolorami soczewek i napięciami na zapytanie.

Opcje / Akcesoria

Zalety produktów

  1. 1

    Niezwykle skuteczna sygnalizacja optyczna w obszarach niebezpiecznych

    Lampa błyskowa o energii do 15 J ostrzega personel przed zagrożeniami w środowiskach z palnymi gazami i pyłami.

  2. 2

    Certyfikat ATEX do stref 1, 2, 21 i 22

    Spełnia wymogi urządzeń kategorii 2D i 2G.

  3. 3

    Szeroki wybór klasy ochrony obudowy

    Obudowa ognioodporna klasy „d” albo o podwyższonej klasie bezpieczeństwa „e” gwarantuje łatwe podłączenie elektryczne.

  4. 4

    Wytrzymała konstrukcja

    Wytrzymała obudowa z odlewu aluminium oraz klatka ochronna ze stali nierdzewnej gwarantują odporność na wodę morską i inne czynniki korozyjne w wymagających środowiskach morskich i przemysłowych.

  5. 5

    Szeroka gama

    temperatur roboczych: od -50°C do +70°C.

  6. 6

    Obudowa o klasie ochrony IP 66/67

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zabezpieczeniu przed ulewnym deszczem, śniegiem, mrozem i kurzem. Wytrzymuje natrysk z węża podczas mycia.

  7. 7

    Wygodny montaż

    Wspornik ze stali nierdzewnej zapewnia łatwy montaż w dowolnej pozycji.