Quadro LED-HI 3G/3D

Lampa LED Ex-ATEX

Regulowana przez użytkownika ekstremalna jasność do 75 cd i wybór kilku trybów sygnalizacji:

lampa ze światłem ciągłym | lampa migająca | lampa błyskowa.

Certyfikowany do stosowania w strefie Ex 2 zgodnie z EN 60079-10-1 i strefie 22 zgodnie z EN 60079-10-2, certyfikowany dla kategorii 3G i 3D (gazy i pyły w przestrzeniach zagrożonych wybuchem).

Stopień ochrony IP 66/67 i IK08. Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zapewnionej ochronie przed deszczem, śniegiem, lodem i kurzem. Wytrzymuje mycie pod natryskiem wężowym.

Dalsze informacje są dostępne na życzenie.

Pokrycie 3D - Wyjątkowy obszar pokrycia. Osiągnij maksymalną skuteczność dzięki urządzeniom sygnalizacyjnym firmy Pfannenberg. Dowiedz się więcej.

rodzaj ochrony

obudowa odporna na uderzenia

brightness adjustable

zakres temperatur pracy

gwarancja

Pfannenberg 3D Coverage

Zakres pokrycia wizualnego (A x B x C w metrach)

Wskaż Ostrzeżenie Alarm
czerwony
żółty
zielony
pomarańczowy
przezroczysty
Aby wyświetlić inne wartości, kliknij pole WYCZYŚĆ ZAZNACZENIE. Teraz wybierz kolory soczewek lub poziomy alarmu.

Prezentowane dane podano przede wszystkim dla celów informacyjnych. Dla celów indywidualnej i dokładnej interpretacji należy użyć Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dane techniczne

Dane elektryczneQuadro LED-HI
Napięcie znamionowe115/230 V AC/DC12-48 V DC
Częstotliwość znamionowa50/60 Hz/--
Zakres roboczy90–253 V11–60 V
Znamionowy pobór prądu (światło stałe, czerwone)65 mA @ 230 V AC195 mA @ 24 V DC

Wybierz soczewkę w jednym z następujących kolorów: przezroczysty, biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev01_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D pdf 660 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • angielski
pdf 590 KB Do pobrania

Model 3D (IGS)

  • angielski
zip 310 KB Do pobrania

Model 3D (SAT)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 190 KB Do pobrania

Certyfikat badania typu

  • angielski
  • niemiecki
pdf 2,9 MB Do pobrania

MultiCAD-Data

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaQuadro LED-HI 3G/3D
Kolor soczewkiNapięcie znamionowe115/230 V AC/DC12-48 V DC
żółtyNumer artykułur2110864300921108633009
pomarańczowyNumer artykułu2110864400921108634009
czerwonyNumer artykułu2110864500921108635009

Aby ułatwić proces składania zamówienia i zapewnić bezpieczną dostawę, zapoznaj się z informacjami na temat ostatecznych numerów artykułów.

Numery artykułów dla produktów z innymi kolorami soczewek i napięciami na zapytanie.

Zalety produktów

  1. 1

    Zatwierdzenia do użytkowania w strefach zagrożonych wybuchem

    Certyfikowany do stosowania w strefie Ex 2 (zgodnie z EN 60079-10) i strefie 22 (zgodnie z EN 61241-10).

  2. 2

    Zaawansowana technologia LED

    Regulowana przez użytkownika ekstremalna jasność do 75 cd i wybór kilku trybów sygnalizacji:

    lampa ze światłem ciągłym | lampa migająca | lampa błyskowa.

  3. 3

    Stopień ochrony IP 66/67 i IK08

    Nadaje się do stosowania w każdych warunkach pogodowych dzięki zapewnionej ochronie przed deszczem, śniegiem, lodem i kurzem. Wytrzymuje mycie pod natryskiem wężowym.

  4. 4

    Solidne uszczelnienie obudowy

    Ryzyko przecieku jest wyeliminowane, ponieważ śruby mocujące soczewki znajdują się poza obszarem uszczelki.

  5. 5

    Formowana uszczelka

    Dla łatwego i bezpiecznego montażu - nie zsuwa się z pozycji i pozostaje na miejscu.

  6. 6

    Regulator prądu rozruchowego

    Zapewnia ochronę elektryczną urządzeń sterujących, takich jak elementy przełączające i przekaźniki.

  7. 7

    Zbędne styki elektryczne

    Zapewnia łatwość okablowania i połączenia łańcuchowego w instalacjach wielourządzeniowych.

  8. 8

    Szeroki zakres zasilania

    11–60 V DC oraz 90–253 V AC i DC!

  9. 9

    Elastyczne schematy okablowania

    Liczne wpusty kablowe i przewody zapewniają łatwą instalację w dowolnej orientacji.