Quadro
QUADRO LED-HI
Quadro Wielofunkcyjna lampa LED 37cd
115-230VAC/DC RAL7035 RD
Numer produktu:
21108645000
Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
Informacje dot. produktu "QUADRO LED HI 90-253 AC RD"
Sygnalizatory świetlne z serii QUADRO zapewniają wysokowydajną sygnalizację optyczną dzięki zastosowaniu technologii ksenonowej i Technologii LED, przeznaczone są do wymagających zastosowań przemysłowych oraz w strefach zagrożonych wybuchem. Ich solidna, kompaktowa konstrukcja oraz certyfikowana wydajność gwarantują niezawodne powiadamianie o alarmach nawet w trudnych warunkach.
- Uszczelka formowana kształtowo, która idealnie trzyma się na swoim miejscu - Zapewnia szybki i bezpieczny montaż
- Wysoka odporność na warunki środowiskowe - Zaprojektowane z myślą o niezawodnej pracy w wymagających zastosowaniach na całym świecie
- Elementy blokujące na zewnątrz uszczelek - Zapewnienie bezpiecznego i szczelnego uszczelnienia obudowy
- Odporny na wstrząsy i drgania - Nadaje się do zastosowań wymagających dużej wytrzymałości
- Zasilacz wielonapięciowy - Jedno urządzenie obsługujące wszystkie napięcia na całym świecie, co pozwala ograniczyć zapasy magazynowe
- Numer pozycji
- 21108645000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 90-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (DC)
- 90-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
- 0,045 A
- Natężenie światła (cd)
- 37 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (m)
- 140,99 m
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°C)
- -40-55 °C
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 95 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 67
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 4
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Masa produktu (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121718
- ETIM-Class
- EC002975
- Wymiary produktu (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Numer pozycji
- 21108645000
- Zakres napięcia znamionowego (50 Hz)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (50 Hz)
- 90-253 V
- Zakres napięcia znamionowego (DC)
- 115-230 V
- Zakres napięcia (DC)
- 90-253 V
- Rodzaj napięcia
- AC/DC
- Znamionowy pobór prądu DC (błysk światła 1 Hz) (średnie napięcie znamionowe)
- 0,045 A
- Natężenie światła (cd)
- 37 cd
- kolor soczewki
- Czerwony
- Rodzaj sygnału optycznego
- Migające światło
- Funkcja migającego światła
- Tak (1)
- Funkcja światła ciągłego
- Yes (1)
- Maksymalna odległość oglądania (ft.)
- 462,57 ft.
- Typ lampy
- LED
- Średni nominalny okres eksploatacji
- 50000 h
- Zakres temperatur roboczych (°F)
- -40-131 °F
- Maksymalna wilgotność względna (%)
- 95 rH%
- Cykl pracy (%)
- 100 %
- Ochrona własności intelektualnej
- 67
- Odporność mechaniczna (IEC 62262)
- IK08
- Kolor obudowy/elementu
- Szary
- Materiał, z którego wykonano obudowę
- Poliwęglan
- Materiał, z którego wykonano soczewkę lub kopułę
- komputer
- Liczba przejść kablowych
- 4
- Rozmiar przepustu kablowego
- M20
- Waga produktu (funtów)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121718
- ETIM-Class
- EC002975
- Wymiary produktu (cale)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dane techniczne
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 809.7 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 809.7 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.08 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download | |
| Quick Guide QUADRO LED-HI | N/A | 898.18 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI | N/A | 1.08 MB | Download |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) m | Długość (L) m | Szerokość (W) m | ||
| Alarm | 8.6 | 7.1 | 9 | |
| Ostrzeżenie | 17.2 | 14.2 | 18 | |
| Informacja | 38.7 | 32 | 40.5 | |
| Wielkość zasięgu optycznego | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zastosowanie | Obszar zasięgu optycznego | ||
| Wysokość (H) ft | Długość (L) ft | Szerokość (W) ft | ||
| Alarm | 28.2 | 23.3 | 29.5 | |
| Ostrzeżenie | 56.4 | 46.6 | 44.3 | |
| Informacja | 127 | 104.8 | 81.2 | |