QUADRO LED-RGB-3G/3D

Luces LED Ex-ATEX

Tecnología LED multicolor RGB de máxima flexibilidad y alto brillo, certificada para zonas ex 2 y 22.

• A prueba de explosión – fabricadas para su uso en áreas potencialmente explosivas en zona 2 (3G) según EN 60079-10-1 y zona 22 (3D) según EN 60079-10-2.

• Color seleccionable – QUADRO LED-RGB-3G/3D permite elegir el color que necesite con un solo producto. ¡Conserve la flexibilidad y mantenga sus existencias al mínimo!

• Control externo de color y modo – ya se trate del funcionamiento, la indicación de errores o cualquier otro estado, con QUADRO LED-RGB-3G/3D usted podrá señalizar varias situaciones con una sola luz. Siéntase libre para elegir y cambiar el color y el modo de forma sencilla mediante control remoto.

• Frecuencias seleccionables de parpadeo y destello – adaptables a todas sus aplicaciones – seleccione la frecuencia que requiere su dispositivo y aumente su perceptibilidad.

• Suministro eléctrico multivoltaje – plug and play – construido para su conexión a diferentes voltajes. Elimina la necesidad de disponer de diferentes unidades – QUADRO LED-RGB-3G/3D se adapta a la mayoría de máquinas y aplicaciones, con independencia de la tensión.

• Gama flexible de aplicaciones – ya sea para uso interno o externo, para aplicaciones industriales o como recambio en torres de luz – QUADRO LED-RGB-3G/3D se puede utilizar para numerosas aplicaciones.

• Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

a prueba de impactos

brillo ajustable

temperatura de funcionamiento

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
azul
blanco
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las cifras mostradas sirven principalmente para una orientación rápida. Para una interpretación individual y precisa, utilice Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQUADRO LED-RGB-3G/3D
Tensión nominal115/230 V AC12-48 V DC
Frecuencia nominal50/60 Hz/--
Rango de funcionamiento95-253 V10-57 V
Consumo de corriente nominal (luz continua, rojo)25 mA @ 230 V AC41 mA @ 24 V DC

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506654_Rev02_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D_fr.pdf pdf 180 KB Download
Conformity_UKCA_085507034_Rev01_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D pdf 760 KB Download
MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 560 KB Descargar

3D model (IGS)

  • inglés
zip 310 KB Descargar

3D model (SAT)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

3D model (STEP)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

Type Examination Certificate

  • inglés
  • alemán
pdf 2,9 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles de pedidoQUADRO LED-RGB-3G/3D
Color de la luz/lenteTensión nominal115/230 V AC/DC12-48 V DC
RGB - todos los colores/blancoNúmero de artículo2110964800921109638009