Quadro LED-HI 3G/3D

Luces LED Ex-ATEX

Brillo extremo de hasta 75 cd ajustable por el usuario y selección de varios modos de señalización:

luz continua | luz parpadeante | luz intermitente.

Certificado para el uso en la zona Ex 2 según EN 60079-10-1 y en la zona 22 según EN 60079-10-2, certificado para las categorías 3G y 3D (gases y polvo en áreas peligrosas).

Grado de protección IP 66/67 e IK08. Adecuado para su uso en todas las condiciones climáticas gracias a la protección que proporciona contra la lluvia, la nieve, el hielo y el polvo. Resiste el rociado dirigido por manguera durante el lavado.

Más información disponible a petición.

Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

sistema de protección

a prueba de impactos

brillo ajustable

temperatura de funcionamiento

garantía

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura visual (A x B x C en metros)

Indicación Advertencia Alerta
rojo
amarillo
verde
ámbar
transparente
Para visualizar otros valores haga clic en el campo BORRAR SELECCIÓN. Ahora seleccione los colores de lente o los niveles de alarma deseados.

Las cifras que se muestran son principalmente para una orientación rápida. Para una interpretación individual y precisa, por favor utilice Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosQuadro LED-HI
Tensión nominal115/230 V AC/DC12-48 V DC
Frecuencia nominal50/60 Hz/--
Margen de operación90–253 V11–60 V
Consumo de corriente nominal (continuo, rojo)65 mA @ 230 V AC195 mA @ 24 V DC

Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, blanco, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506651_Rev03_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D_fr.pdf pdf 190 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev01_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D pdf 690 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • inglés
pdf 590 KB Descargar

Modelo 3D (IGS)

  • inglés
zip 310 KB Descargar

Modelo 3D (SAT)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 190 KB Descargar

Certificado de examen

  • inglés
  • alemán
pdf 2,9 MB Descargar

MultiCAD-Data

Detalles del pedido

Detalles del pedidoQuadro LED-HI 3G/3D
Color de lenteTensión nominal115/230 V AC/DC12-48 V DC
amarilloNúmero de artículo2110864300921108633009
naranjaNúmero de artículo2110864400921108634009
rojoNúmero de artículo2110864500921108635009

To make the order process easy for you and to ensure a secure delivery, please see the information on the final article numbers.

Article numbers for products with further lens colours and voltages on request.

Ventajas del producto

  1. 1

    Aprobado para zonas peligrosas

    Certificado para el uso en la zona Ex 2 (según EN 60079-10) y en la zona 22 (según EN 61241-10).

  2. 2

    Tecnología LED avanzada

    Brillo ajustable por el usuario hasta 75 cd (LED-Hi) y selección de varios modos de señalización:

    luz continua | luz intermitente | luz parpadeante

  3. 3

    Recinto clase IP 66/67 e IK08

    Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.

  4. 4

    Sellado positivo del recinto

    El riesgo de fugas se elimina ya que los tornillos de fijación de la lente están situados fuera del área de la junta de sellado.

  5. 5

    Junta moldeada por la forma

    Se queda en el lugar y no se puede perder.

  6. 6

    Regulador de limitación del pico de corriente

    Proporciona protección eléctrica para dispositivos de control, como componentes de conmutación y relés.

  7. 7

    Contactos eléctricos redundantes

    Proporciona facilidad de cableado y conexión de cadena daisy para instalaciones de múltiples unidades.

  8. 8

    Amplia gama de fuentes de alimentación

    11–60 V CC y 90–253 V CA y CC).

  9. 9

    Esquemas de cableado flexibles

    Las múltiples entradas de cables y conductos facilitan la instalación en cualquier orientación.