Quadro LED-HI 3G/3D - Copertura volumetrica in metri
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| giallo | |||
| verde | |||
| arancione | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Indicazione | Allerta | Allarme | |
|---|---|---|---|
| rosso | |||
| giallo | |||
| verde | |||
| arancione | |||
| trasparente |
I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
| Dati | Quadro LED-HI | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | 115/230 V AC/DC | 12-48 V DC |
| Frequenza nominale | 50/60 Hz/- | - |
| Ambito di funzionamento | 90–253 V | 11–60 V |
| Corrente assorbita (luce continua, rossa) | 65 mA @ 230 V AC | 195 mA @ 24 V DC |
Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu.
| Descrizione | Tipo | Dimensione | |
|---|---|---|---|
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | 45 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506651_Rev03_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D_fr.pdf | 190 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev01_Mar24_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | 32 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | 690 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | 1,3 MB | Download |
| Dati ordine | Quadro LED-HI 3G/3D | ||
|---|---|---|---|
| Colore calotta | Tensione nominale | 115/230 V AC/DC | 12-48 V DC |
| giallo | Codice articolo | 21108643009 | 21108633009 |
| arancione | Codice articolo | 21108644009 | 21108634009 |
| rosso | Codice articolo | 21108645009 | 21108635009 |
Per semplificare il processo di ordinazione e garantire una consegna sicura, consultare le informazioni sui codici articolo.
Codici articolo per prodotti con lenti di altri colori o tensioni su richiesta.
Con certificazione per l’utilizzo in zone Ex 2 (EN 600-79) e zone Ex 22 (EN 61241-10).
Intensità regolabile dall’utente, fino a 75 cd e possibilità di scegliere tra diverse modalità di segnalazione: luce continua | luce intermittente | luce flash.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Sopporta il getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.
Resta a posto e non va persa.
Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.
Consentono un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.
11–60 V DC e 90–253 V AC e DC!
La predisposizione per foro passacavi su tutti i lati consente l’installazione in ogni orientamento.