Quadro F12-3G/3D ATEX

Luci flash 7,5 joule

La luce flash Quadro F12 3G/3D è costruita per requisiti severi in condizioni industriali e può essere utilizzata come segnalazione ottica di pericolo. Questa luce flash, adatta per impiego al chiuso e all’aperto, genera impulsi molto luminosi che ottengono un alto grado di attenzione.

Per l’impiego in ambiente a rischio d’esplosione della zona 2 a norma EN 60079-10 e della zona 22 a norma EN 61241-10. Certificato per le categorie 3G e 3D (gas e polveri in aree a rischio esplosione).

Approvato per sistemi di allarme antincendio in atmosfere potenzialmente esplosive

Utilizzabile per gas delle categorie di temperatura T1, T2, T3 e T4, nonché per polveri non conduttive, a condizione che la temperatura superficiale del mezzo di produzione non superi i + 105 °C

Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

corpo antiurto

grado di protezione

grado di protezione

temperatura di esercizio

garanzia

24 V CC

Approvato da CNBOP-PIB

Copertura 3D Pfannenberg

F12 3G/3D - Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
bianco
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciQuadro F12-3G/3D ATEX
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V95–127 V18–30 V
Corrente nominale assorbita90 mA140 mA360 mA
Corrente di inserzione limitata a<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity Quadro F12 -3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506625_Rev11_Mar24_Quadro F12-3G_3D_fr.pdf pdf 190 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev01_Mar24_Quadro F12-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Manual QUADRO 3G/3D pdf 960 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 270 KB Download

Supporto per la pianificazione

  • inglese
pdf 3,9 MB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 310 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 190 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 190 KB Download

EN 54-23 EU certificate

  • inglese
  • polacco
pdf 2,2 MB Download

CNBOP certificate

  • polacco
pdf 1,0 MB Download

CE Declaration of Performance

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,2 MB Download

Certificato di esame del tipo

  • inglese
  • tedesco
pdf 2,4 MB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineQuadro F12-3G/3D ATEX
Colore calottaTensione nominale230 V AC24 V DC
trasparenteCodice articolo2104110100821041801008
gialloCodice articolo2104110300821041803008
arancioneCodice articolo2104110400821041804008
rossoCodice articolo2104110500821041805008

Benefici del prodotto

  1. 1

    Alloggiamento con guarnizioni a tenuta positiva

    Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.

  2. 2

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  3. 3

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  4. 4

    Gamma di temperatura da -40 °C a +55 °C

    Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.

  5. 5

    Regolazione del picco di corrente

    Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.

  6. 6

    Schemi di cablaggio flessibili

    La presenza di diversi ingressi per cavi e condotti assicura un’installazione semplice in qualsiasi orientamento.

  7. 7

    Contatti elettrici ridondanti

    Consente un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.

  8. 8

    Componenti di elevata qualità e lunga durata

    Affidabilità e durata massime garantite.