QUADRO LED-RGB-3G/3D

Luci LED Ex-ATEX

La tecnologia LED multicolore RGB più flessibile e ultra luminosa certificata per le zone Ex 2 e 22.

• A prova di esplosione – Realizzato per essere utilizzato in aree potenzialmente esplosive in zona 2 (3G) secondo EN 60079-10-1 e zona 22 (3D) secondo EN 60079-10-2.

• Colore selezionabile - QUADRO LED-RGB-3G / 3D permette di scegliere il colore desiderato con un solo prodotto. Rimani flessibile e mantieni le scorte al minimo!

• Controllo esterno del colore e della modalità - Indipendentemente dal funzionamento, dall'indicazione di errore o da qualsiasi altro stato - con QUADRO LED-RGB-3G / 3D puoi indicare diverse situazioni con una sola luce. Sentiti libero di scegliere e cambiare colore e modalità facilmente da remoto!

• Frequenze di intermittenza e lampeggiamento selezionabili - Adattabile a tutte le tue applicazioni: seleziona la frequenza richiesta dalla tua applicazione e aumenta la percettibilità.

• Alimentatore multitensione - Plug and play - realizzato per il collegamento con tensioni diverse. Non è necessario immagazzinare varie unità: QUADRO LED-RGB-3G / 3D si adatta alla maggior parte delle macchine e delle applicazioni, indipendentemente dal voltaggio!

• Gamma flessibile di applicazioni - Sia per uso interno o esterno, per applicazioni industriali o al posto di un semaforo - QUADRO LED-RGB-3G / 3D può essere utilizzato per numerose applicazioni.

• Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

corpo antiurto

luminosità regolabile

temperatura di esercizio

garanzia

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri (A x B x C)

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
blu
bianco
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa  PFANNENBERG SIZING SOFTWARE (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciQUADRO LED-RGB-3G/3D
Tensione nominale115/230 V AC12-48 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz/--
Ambito di funzionamento95–253 V10–57 V
Corrente nominale assorbita (luce continua, rossa)25 mA @ 230 V AC41 mA @ 24 V DC

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conform. Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 45 KB Download
Conformity_CE_085506654_Rev02_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D_fr.pdf pdf 180 KB Download
Conformity_UKCA_085507034_Rev01_Mar24_Quadro LED-RGB-3G_3D.pdf pdf 32 KB Download
Quick Guide Quad LED-RGB-3G/3D pdf 760 KB Download
MANUAL Quadro LED-RGB-3G/3D pdf 1,3 MB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • inglese
pdf 560 KB Download

3D model (IGS)

  • inglese
zip 310 KB Download

3D model (SAT)

  • inglese
zip 190 KB Download

3D model (STEP)

  • inglese
zip 190 KB Download

Type Examination Certificate

  • inglese
  • tedesco
pdf 2,9 MB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineQUADRO LED-RGB-3G/3D
Colore lente/luceTensione nominale115/230 V AC/DC12-48 V DC
RGB - tutti i colori/biancoCodice articolo2110964800921109638009