CWB-ATEX

Luce flash 5 joule

Le luci flash della serie CWB-ATEX sono mezzi di protezione antideflagranti e servono per la segnalazione ottica di pericoli in postazioni di lavoro a rischio di esplosione delle zone 1, 2, 21 e 22

  • L’alloggiamento in alluminio consente di utilizzarle in tutti gli impianti chimici e petrolchimici, nonché nelle piattaforme offshore
  • L’elevata categoria di protezione e la stabile struttura meccanica consentono un impiego nelle condizioni di esercizio più difficili
  • Come accessori sono disponibili diverse staffe di montaggio e una gabbia di protezione
  • Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

temperatura di esercizio

Dati tecnici

Dati elettriciDCCWB-ATEX
Tensione nominale60–80 V DC12–48 V DC
Ambito di funzionamento±10 %±10 %
Corrente nominale assorbita0,11–0,13 A0,5–0,3 A
Dati elettriciACCWB-ATEX
Tensione nominale230 V AC110–127 V AC42-48 V AC24–42 V AC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento±10 %±10 %±10 %±10 %
Corrente nominale assorbita0,08 A0,11 A0,3 A0,5–0,3 A

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506624_Rev17_Mar24_CWB_ATEX.pdf pdf 48 KB Download
Manual CWB-ATEX_3046-005m_de-en-fr.pdf pdf 870 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 230 KB Download

Modello 3D (IGS)

  • inglese
zip 170 KB Download

Modello 3D (SAT)

  • inglese
zip 140 KB Download

Modello 3D (STEP)

  • inglese
zip 97 KB Download

Approvazione DNV del tipo

  • inglese
pdf 120 KB Download

Approvazione ATEX

  • inglese
  • tedesco
pdf 1,7 MB Download

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l’ordineCWB-ATEX
Colore calottaTensione nominale230 V AC110–127 V AC42-48 V AC / 60–80 V DC24–42 V AC / 12–48 V DC
gialloCodice articolo31006103000310061330003100658300031006903000
arancioneCodice articolo31006104000310061340003100658400031006904000
rossoCodice articolo31006105000310061350003100658500031006905000

Opzioni / accessori

Benefici del prodotto

  1. 1

    Certificazione ATEX per zone 1, 2, 21 e 22

    Soddisfa i requisiti relativi ai dispositivi delle categorie 2G/3G e 2D/3D.

  2. 2

    Segnalazione visiva per la sicurezza in zone pericolose

    Fino a 5 Joule di energia della luce flash, avvisa il personale in caso di pericolo in ambienti polverosi e con presenza di gas combustibile.

  3. 3

    Varietà di protezioni per il corpo

    Alloggiamento antincendio di categoria “d” oppure di sicurezza avanzata (categoria “e”) per agevolare una collegamento elettrico sicuro.

  4. 4

    Robusta e affidabile

    Il corpo e la staffa di montaggio in alluminio anodizzato anticorrosione, uniti alle calotte in policarbonato ultraresistente, rendono queste luci di segnalazione ideali per soddisfare le stringenti esigenze industriali.

  5. 5

    Tubo lampeggiante

    Il tubo stroboscopico allo xeno genera una luce ad alta visibilità senza filamenti sensibili. Un morsetto di fissaggio in acciaio aumenta ulteriormente la resistenza a urti e vibrazioni.

  6. 6

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  7. 7

    GL

    Disponibilità di versioni omologate Germanischer Lloyd per applicazioni marittime e in aree soggette a forti urti e vibrazioni.

  8. 8

    Opzionale

    disponibile con diversi accessori di montaggio: fascetta stringitubo, staffa e piastra. Disponibile griglia di protezione in acciaio inox.