| Datos eléctricos | BExBG L1D | |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
| Margen de operación | ±10 % | |
| Consumo de corriente nominal | 70 mA | |
Escoja una lente en uno de los siguientes colores: claro, amarillo, naranja, rojo, verde, azul.
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.