| Datos técnicos para barreras zener | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Versión | Datos nominales | Datos técnicos | |||||
| V | Ω | máx. resistencia longitudinal (Ω) | U en a 10 μA (V) | U en máx. (V) | Corriente nominal del fusible (mA) | |||
| Z 728 | Barrera zener DC +Ve | 28 | 300 | 327 | 26,5 | 28 | 50 | |
| Z 928 | Barrera zener AC | 28 | 300 | 327 | 26 | 27,6 | 50 | |
| Z 786 | Barrera diodo | 28 | Diodo A1 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | |
| A2 | 36 + 0,9 V | 26,5 | 28 | 50 | ||||
| B | – | – | – | – | ||||
| Z 787 | Zener barrier DC +Ve | Channel 1 | 28 | 301 | 327 | 26.5 | 28 | 50 |
| Channel 2 | 28 | Diode | 36 + 0.9V | 26.5 | 28 | 50 | ||
Encontrará información técnica adicional en esta página, en las descargas del producto en la parte superior derecha.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.