Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "BExCS 110-05D-P 230VAC RD ATEX"

Die kombinierten Signalgeräte der BEx Serie bieten leistungsstarke akustische und optische Alarmierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 2 sowie, modellabhängig, der Zonen 21 und 22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Signalisierung in anspruchsvollen Industrieanwendungen.

  • Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class  Div 
  • Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
  • Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
  • Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
  • Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Technische Daten
Artikelnummer
32074105000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
0,111 A
Spannungsart
AC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
110 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-9 dB
Anzahl der Tonarten
32
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (m)
131,12 m
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Gasegruppe für Zonen
IIB
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Ex-Zone Bereich Staub
21, 22
Betriebstemperaturbereich (°C)
-50-55 °C
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC/Glas
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (kg)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131163923
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (mm)
235 mm x 162 mm x 263 mm
Artikelnummer
32074105000
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
110 dB(A)
Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
-9 dB
Anzahl der Tonarten
32
Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
3
Lichtstärke cd (cd)
32 cd
Haubenfarbe
Rot
Art des optischen Signals
Blinklicht
Funktion Blinklicht
Ja (1)
Max. Sichtweite (ft.)
430,19 ft.
Lampenart
XENON
Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
8000000
Gasegruppe für Zonen
IIB
Staubgruppe für Zonen
IIIC
Ex-Zone Bereich Gas
1, 2
Ex-Zone Bereich Staub
21, 22
Betriebstemperaturbereich (°F)
-58-131 °F
Max. Relative Feuchte (%)
90 rH%
Einschaltdauer (%)
100 %
IP Schutzart
67
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Farbe Gehäuse/Produkt
Rot
Gehäusematerial
Druckguss
Material der Leuchtenhaube
PC/Glas
Kabeleinführung Anzahl
2
Kabeleinführung Größe
M20
Gewicht des Produkts (lb.)
11,023 lb.
GTIN (EAN)
4061131163923
ETIM-Class
EC000195
Produktabmessungen (inch)
9,25 zoll x 6,38 zoll x 10,35 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 1.37 MB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.37 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.07 MB Download
Zertifikat EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf N/A pdf 49.86 KB Download
Größe des optischen Signalisierungsbereichs
3D-Abdeckung: Höhe, Länge und Breite des Signalisierungsbereichs Anwendung Optischer Signalisierungsbereich
Höhe (H) m Länge (L) m Breite (B) m
Alarmieren 27.4 23.2 27.4
Warnen 54.8 46.4 54.8
Informieren 123.3 104.4 123.3