BE-Series
BExCS 110-05-Ex
BEx Ex Schallgeber/Xenon-Kombi 110dB 5J 32cd Zone 1, 2, 21, 22
24VDC RAL3000 RD
Produktnummer:
32074805000
Die kombinierten Signalgeräte der BEx Serie bieten leistungsstarke akustische und optische Alarmierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 2 sowie, modellabhängig, der Zonen 21 und 22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Signalisierung in anspruchsvollen Industrieanwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
Produktinformationen "BExCS 110-05D-P 24VDC RD ATEX"
Die kombinierten Signalgeräte der BEx Serie bieten leistungsstarke akustische und optische Alarmierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zonen 1 und 2 sowie, modellabhängig, der Zonen 21 und 22. Ihre robuste Ausführung gewährleistet eine zuverlässige Signalisierung in anspruchsvollen Industrieanwendungen.
- Ex‑zugelassen - Geeignet für Zone 1/21 und Class Div
- Flexible Montage - In jeder Orientierung einsetzbar
- Extreme Temperaturbeständigkeit - Zuverlässig von -50 °C bis 55 °C
- Getrennte Ansteuerung von optischer und akustischer Signalisierung - Hohe Flexibilität für unterschiedliche Warnstufen
- Leistungsstarker Xenonblitz - Hohe Signalwirkung und große Abdeckung
- Artikelnummer
- 32074805000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Bemessungsstromaufnahme DC
- 0,565 A
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 110 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -9 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 3
- Lichtstärke cd (cd)
- 32 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blinklicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (m)
- 131,12 m
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Gasegruppe für Zonen
- IIB
- Staubgruppe für Zonen
- IIIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 21, 22
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -50-55 °C
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC/Glas
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (kg)
- 4,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131164104
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (mm)
- 235 mm x 162 mm x 263 mm
- Artikelnummer
- 32074805000
- Bemessungsspannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Spannungsbereich (DC)
- 21.6-26.4 V
- Spannungsart
- DC
- Max. Schalldruck (dB(A)@1m)
- 110 dB(A)
- Schalldruckpegelreduzierung Stufe 1
- -9 dB
- Anzahl der Tonarten
- 32
- Anzahl extern ansteuerbare Tonarten
- 3
- Lichtstärke cd (cd)
- 32 cd
- Haubenfarbe
- Rot
- Art des optischen Signals
- Blinklicht
- Funktion Blinklicht
- Ja (1)
- Max. Sichtweite (ft.)
- 430,19 ft.
- Lampenart
- XENON
- Anzahl Blitze bis 70% Lichtemission erreicht ist
- 8000000
- Gasegruppe für Zonen
- IIB
- Staubgruppe für Zonen
- IIIC
- Ex-Zone Bereich Gas
- 1, 2
- Ex-Zone Bereich Staub
- 21, 22
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -58-131 °F
- Max. Relative Feuchte (%)
- 90 rH%
- Einschaltdauer (%)
- 100 %
- IP Schutzart
- 67
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Rot
- Gehäusematerial
- Druckguss
- Material der Leuchtenhaube
- PC/Glas
- Kabeleinführung Anzahl
- 2
- Kabeleinführung Größe
- M20
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 10,582 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164104
- ETIM-Class
- EC000195
- Produktabmessungen (inch)
- 9,25 zoll x 6,38 zoll x 10,35 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 1.37 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.37 MB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.07 MB | Download | |
| Zertifikat EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf | N/A | 49.86 KB | Download |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) m | Länge (L) m | Breite (B) m | ||
| Alarmieren | 27.4 | 23.2 | 27.4 | |
| Warnen | 54.8 | 46.4 | 54.8 | |
| Informieren | 123.3 | 104.4 | 123.3 | |
| Größe des optischen Signalisierungsbereichs | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Anwendung | Optischer Signalisierungsbereich | ||
| Höhe (H) ft | Länge (L) ft | Breite (B) ft | ||
| Alarmieren | 89.9 | 76.2 | 89.9 | |
| Warnen | 179.8 | 152.3 | 134.9 | |
| Informieren | 404.6 | 342.7 | 247.2 | |