Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "CCE6201 1700 WT CE HS STD"

Die Rückkühler von Pfannenberg garantieren eine zentrale und kostengünstige Lösung und erfüllen perfekt die Anforderungen der Industrie an eine präzise Temperaturregelung und absolute Zuverlässigkeit - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die langlebigen, zuverlässigen und äußerst wartungsfreundlichen CCE-Kompaktkältemaschinen sind der Garant für geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer.

Unsere kompakten und effizienten Rückkühler der Baureihe CCE 6101 bis 6301 (NEMA Typ 12) bieten zahlreiche Funktionen, die sonst nur bei größeren Modellen zu finden sind. Diese Rückkühler mit kleinerer Baugröße sind die ideale Lösung für die integrierte Motor- und/oder Prozesskühlung, die für Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren erforderlich ist. Die CCE-Rückkühler sind langlebig, zuverlässig und äußerst wartungsfreundlich und garantieren somit geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer. Dank ihrer einphasigen Stromversorgung lassen sie sich problemlos in den meisten gewerblichen und industriellen Umgebungen installieren.

  • Weltweite Normen- und Zulassungskonformität - Vollständig konform mit den internationalen elektrischen Sicherheitsstandards CE und UL 508A - für eine vereinfachte weltweite Installation ohne regulatorische Hürden.
  • Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
  • Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
  • Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
  • Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
Technische Daten
Artikelnummer
42130175004
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
gG
Kältemittelmenge (g)
700 g
Kältemittelmenge (unze)
24,69 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
35 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Chiller Konfigurationspaket
HS-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
1700 W
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
1700 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
CCE6201 1700
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Gewicht des Produkts (kg)
67 kg
GTIN (EAN)
4061131177296
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
634 mm x 600 mm x 557 mm
Artikelnummer
42130175004
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Anzahl der Phasen
1
Typ der Vorsicherung
gG
Kältemittelmenge (unze)
24,69 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Chiller Konfigurationspaket
HS-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
1700 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
5800 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
CCE6201 1700
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Gewicht des Produkts (lb.)
147,7 lb.
GTIN (EAN)
4061131177296
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
25 zoll x 23,6 zoll x 21,93 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 272.22 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 272.22 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf N/A pdf 2.55 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130175004_4.0.pdf N/A pdf 37.03 KB Download

Technical Drawings

CCE6201 1700 WT CE HS STD

Abmessungen
A
574 mm
B
435,7 mm
X
600 mm
Y
571,5 mm
Z
495 mm
A
22,6 in
B
17,15 in
X
23,62 in
Y
22,5 in
Z
19,49 in