Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "CCE6201 WT CE H STD 230/1/50 R1234YF"

Die Rückkühler von Pfannenberg garantieren eine zentrale und kostengünstige Lösung und erfüllen perfekt die Anforderungen der Industrie an eine präzise Temperaturregelung und absolute Zuverlässigkeit - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die langlebigen, zuverlässigen und äußerst wartungsfreundlichen CCE-Kompaktkältemaschinen sind der Garant für geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer.

Unsere kompakten und effizienten Rückkühler der Baureihe CCE 6101 bis 6301 (NEMA Typ 12) bieten zahlreiche Funktionen, die sonst nur bei größeren Modellen zu finden sind. Diese Rückkühler mit kleinerer Baugröße sind die ideale Lösung für die integrierte Motor- und/oder Prozesskühlung, die für Hochgeschwindigkeits-Bearbeitungszentren erforderlich ist. Die CCE-Rückkühler sind langlebig, zuverlässig und äußerst wartungsfreundlich und garantieren somit geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer. Dank ihrer einphasigen Stromversorgung lassen sie sich problemlos in den meisten gewerblichen und industriellen Umgebungen installieren.

  • Weltweite Normen- und Zulassungskonformität - Vollständig konform mit den internationalen elektrischen Sicherheitsstandards CE und UL 508A - für eine vereinfachte weltweite Installation ohne regulatorische Hürden.
  • Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
  • Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
  • Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
  • Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
Technische Daten
Artikelnummer
42130175102
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
6,8 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
6,9 A
Einschaltstrom 50Hz
16,5 A
Einschaltstrom 60Hz
21 A
IP Schutzart (extern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
1100 W
Bemessungsleistung 60Hz
1300 W
Typ der Vorsicherung
T
Wert der Vorsicherung
12 A
Kältemittelmenge (g)
700 g
Kältemittelmenge (unze)
24,69 oz.
Kältemitteltyp
R1234yf
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
30 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
1300 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1300 m³/h
Chiller Konfigurationspaket
B-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
10 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
7,5 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
3,5 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
1700 W
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
1700 W
Anschluss Kälteträger
1/2 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
T / 12 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
1700 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
CCE6201 WT
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
13-45 °C
Gewicht des Produkts (kg)
67 kg
GTIN (EAN)
4061131275060
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
634 mm x 600 mm x 557 mm
Artikelnummer
42130175102
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
6,8 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
6,9 A
Einschaltstrom 50Hz
16,5 A
Einschaltstrom 60Hz
21 A
IP Schutzart (extern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
1100 W
Bemessungsleistung 60Hz
1300 W
Typ der Vorsicherung
T
Wert der Vorsicherung
12 A
Kältemittelmenge (unze)
24,69 oz.
Kältemitteltyp
R1234yf
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
230-230 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
230-230 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
765 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
765 cfm
Chiller Konfigurationspaket
B-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
10 l
Tankkapazität (gal)
2,64 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
1,98 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
51 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
5800,64 btu/h
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
5800,64 btu/h
Anschluss Kälteträger
1/2 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
T / 12 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
1700 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
5800 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
CCE6201 WT
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
55-113 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
147,7 lb.
GTIN (EAN)
4061131275060
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
25 zoll x 23,6 zoll x 21,93 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 87.34 KB Download

Technical Drawings

CCE6201 WT CE H STD 230/1/50 R1234YF

Abmessungen
A
574 mm
B
435.7 mm
X
600 mm
Y
571.5 mm
Z
495 mm
A
22.6 in
B
17.15 in
X
23.62 in
Y
22.5 in
Z
19.49 in