Compact Packaged Chillers
CCE6601 WT WT CE H STD
Industrie Rückkühler kompakt 6.5kW Wasser/Glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
Produktnummer:
42130655402
Die Rückkühler von Pfannenberg garantieren eine zentrale und kostengünstige Lösung und erfüllen perfekt die Anforderungen der Industrie an eine präzise Temperaturregelung und absolute Zuverlässigkeit - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die langlebigen, zuverlässigen und äußerst wartungsfreundlichen CCE-Kompaktkältemaschinen sind der Garant für geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer.
- Weltweite Normen- und Zulassungskonformität - Vollständig konform mit den internationalen elektrischen Sicherheitsstandards CE und UL 508A - für eine vereinfachte weltweite Installation ohne regulatorische Hürden.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
Produktinformationen "CCE6601 WT CE H STD 400-460/3 R454C"
Die Rückkühler von Pfannenberg garantieren eine zentrale und kostengünstige Lösung und erfüllen perfekt die Anforderungen der Industrie an eine präzise Temperaturregelung und absolute Zuverlässigkeit - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die langlebigen, zuverlässigen und äußerst wartungsfreundlichen CCE-Kompaktkältemaschinen sind der Garant für geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer.
- Weltweite Normen- und Zulassungskonformität - Vollständig konform mit den internationalen elektrischen Sicherheitsstandards CE und UL 508A - für eine vereinfachte weltweite Installation ohne regulatorische Hürden.
- Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
- Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
- Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
- Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
- Artikelnummer
- 42130655402
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 8 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 9 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 36 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 40 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 3400 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 3700 W
- Typ der Vorsicherung
- T
- Wert der Vorsicherung
- 12 A
- Kältemittelmenge (g)
- 1300 g
- Kältemittelmenge (unze)
- 45,86 oz.
- Kältemitteltyp
- R454C
- Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 30 °C
- Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
- 13 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 460-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 2300 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 2300 m³/h
- Chiller Konfigurationspaket
- H-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 30 l
- Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
- 15 l/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
- 2,6 bar
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
- 6500 W
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
- 6500 W
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 6500 W
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- CCE6601 WT
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 13-45 °C
- Gewicht des Produkts (kg)
- 114 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131275930
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (mm)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Artikelnummer
- 42130655402
- Farbe Gehäuse/Produkt
- Grau
- Farbe Gehäuse/Produkt RAL
- 7035
- Bemessungsfrequenz
- 60 Hz
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 8 A
- Bemessungsstromaufnahme 60Hz
- 9 A
- Einschaltstrom 50Hz
- 36 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 40 A
- IP Schutzart (extern)
- 54
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 62 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 62 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 3400 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 3700 W
- Typ der Vorsicherung
- T
- Wert der Vorsicherung
- 12 A
- Kältemittelmenge (unze)
- 45,86 oz.
- Kältemitteltyp
- R454C
- Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 95 °F
- Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
- 55 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
- 400-400 V
- Bemessungsspannungsbereich 60Hz
- 460-460 V
- Spannungsart
- AC
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 1353,73 cfm
- Chiller Konfigurationspaket
- H-Konfiguration
- Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
- Wasser/Glykol - 80/20
- Tankkapazität (l)
- 30 l
- Tankkapazität (gal)
- 7,925 gal
- Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
- 3,962 gal/min
- Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
- 38 psi
- Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
- 2 K
- Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
- 22179 btu/h
- Anschluss Kälteträger
- 3/4 Zoll
- Art des Kühlmediums
- Wasser
- Montageart Chiller
- Freistehend
- Typ und Wert der Vorsicherung
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Ja
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
- 6500 W
- Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
- 22180 btu/h
- Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
- CCE6601 WT
- Einsatzbereich (Markt)
- Industrie
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 55-113 °F
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 251,33 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131275930
- ETIM-Class
- EC002516
- Produktabmessungen (inch)
- 38,7 zoll x 23,6 zoll x 26,61 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
CCE6601 WT CE H STD 400-460/3 R454C
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Abmessungen