Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C"

Die Rückkühler von Pfannenberg garantieren eine zentrale und kostengünstige Lösung und erfüllen perfekt die Anforderungen der Industrie an eine präzise Temperaturregelung und absolute Zuverlässigkeit - 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Die langlebigen, zuverlässigen und äußerst wartungsfreundlichen CCE-Kompaktkältemaschinen sind der Garant für geringere Wartungskosten und eine längere Lebensdauer.

  • Weltweite Normen- und Zulassungskonformität - Vollständig konform mit den internationalen elektrischen Sicherheitsstandards CE und UL 508A - für eine vereinfachte weltweite Installation ohne regulatorische Hürden.
  • Kompatibel mit Wasser-/Wasser-Glykol-Gemischen - Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Kühlmittelmischungen für verschiedene Klimazonen und Prozessanforderungen; stabile Kühlleistung und minimiertes Risiko von Einfrieren und Korrosion.
  • Kompakter anschlussfertiger Chiller für schnelle Installation und mühelose Integration - Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installation ohne technische Komplexität - reduzierte Inbetriebnahmezeit und -kosten, schneller Start und nahtlose Integration selbst bei beengten Platzverhältnissen oder in bestehender Infrastruktur - minimale Stillstandszeiten, einfachere Implementierung und maximale Layout-Flexibilität.
  • Integriertes Handhabungssystem mit Hebepunkten und multifunktionaler Industriebasis - Gewährleistet eine sichere, mühelose Installation und Umpositionierung, reduziert das Beschädigungsrisiko und vereinfacht Handhabung, Transport und Service - für eine schnellere und zuverlässigere Inbetriebnahme.
  • Servicefreundliche Konstruktion mit leichtem Zugang, Schnellwechsel-Filtration und Smart Diagnostics - Verkürzt Wartungszeiten und senkt Servicekosten - schnellere und genauere Fehlerdiagnose, längere Komponentenlebensdauer und maximale Maschinenverfügbarkeit.
Technische Daten
Artikelnummer
42130655404
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
8 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
9 A
Einschaltstrom 50Hz
36 A
Einschaltstrom 60Hz
40 A
IP Schutzart (extern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
3400 W
Bemessungsleistung 60Hz
3700 W
Typ der Vorsicherung
T
Wert der Vorsicherung
12 A
Kältemittelmenge (g)
1300 g
Kältemittelmenge (unze)
45,86 oz.
Kältemitteltyp
R454C
Max. Flüssigkeitstemp. (°C)
30 °C
Min. Flüssigkeitstemp. (°C)
13 °C
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
460-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
2300 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
2300 m³/h
Chiller Konfigurationspaket
HSP-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
30 l
Fördermenge der Pumpe (l/min) (50Hz)
15 l/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, bar)
2,6 bar
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, W)
6500 W
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, W)
6500 W
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
T / 12 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
6500 W
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
CCE6601 WT
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°C)
13-45 °C
Gewicht des Produkts (kg)
114 kg
GTIN (EAN)
4061131275954
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Artikelnummer
42130655404
Farbe Gehäuse/Produkt
Grau
Farbe Gehäuse/Produkt RAL
7035
Bemessungsfrequenz
60 Hz
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
8 A
Bemessungsstromaufnahme 60Hz
9 A
Einschaltstrom 50Hz
36 A
Einschaltstrom 60Hz
40 A
IP Schutzart (extern)
54
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
62 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
62 dB(A)
Anzahl der Phasen
3
Bemessungsleistung 50Hz
3400 W
Bemessungsleistung 60Hz
3700 W
Typ der Vorsicherung
T
Wert der Vorsicherung
12 A
Kältemittelmenge (unze)
45,86 oz.
Kältemitteltyp
R454C
Max. Flüssigkeitstemp. (°F)
95 °F
Min. Flüssigkeitstemp. (°F)
55 °F
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
414-506 V
Bemessungsspannungsbereich (50Hz)
400-400 V
Bemessungsspannungsbereich 60Hz
460-460 V
Spannungsart
AC
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
1353,73 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
1353,73 cfm
Chiller Konfigurationspaket
HSP-Konfiguration
Kühlmittel-Mischung (empfohlen)
Wasser/Glykol - 80/20
Tankkapazität (l)
30 l
Tankkapazität (gal)
7,925 gal
Fördermenge der Pumpe (gal/min) (50Hz)
3,962 gal/min
Nominaler Pumpendruck (50Hz, psi)
38 psi
Sollwerttolleranz Temperaturregelung (+/- K)
2 K
Kühlleistung bei W18/A32 (50Hz, BTU)
22179 btu/h
Kühlleistung bei W18/A32 (60Hz, BTU)
22179 btu/h
Anschluss Kälteträger
3/4 Zoll
Art des Kühlmediums
Wasser
Montageart Chiller
Freistehend
Typ und Wert der Vorsicherung
T / 12 A
F-Gas ready
Ja
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, W))
6500 W
Max. Kühlleistung für Marketing (marketing, BTU)
22180 btu/h
Kühlgerätetype Kurzbezeichnung
CCE6601 WT
Einsatzbereich (Markt)
Industrie
Betriebstemperaturbereich (°F)
55-113 °F
Gewicht des Produkts (lb.)
251,33 lb.
GTIN (EAN)
4061131275954
ETIM-Class
EC002516
Produktabmessungen (inch)
38,7 zoll x 23,6 zoll x 26,61 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 92.17 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C

Abmessungen
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in