Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DPF22000 115V 9003"

Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilen­stein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sorti­ments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.Unser Datawind (NEMA Typ 12) Filterlüfter wird extern montiert und ist damit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise IT-Geräteracks. Dieses Produkt erreicht einen besonders hohen Luftdurchsatz und bietet gleichzeitig dank unserer strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter einen Schutzgrad nach IP 55, Typ 12.

  • Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
  • Entwickelt für industrielle IT-Umgebungen - Zuverlässige Kühlung für IT-Racks in der Fertigung
  • Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
  • Außenmontage-Design - Erhält wertvollen Platz im Inneren des Racks
  • G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
Technische Daten
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
64,6 m³/h
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (m3/h)
64,5 m³/h
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
47,5 m³/h
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 60Hz
20 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9003
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
Montageausschnittabmessungen (mm)
124 mm x 116.5 mm
Produktabmessungen (mm)
155 mm x 255 mm x 305 mm
Gewicht des Produkts (kg)
2,92 kg
GTIN (EAN)
4061131244059
ETIM-Class
EC000320
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
104-126 V
Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
38 cfm
Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
28 cfm
Anzahl der Lüfter
1
Bemessungsleistung 60Hz
20 W
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
44 dB(A)
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 6 A
IP Schutzart (intern)
55
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Art des Filtermediums
Faltenfilter
Abscheidegrad
91 %
Güteklasse des Filters (EN779)
G4
Lagerart
Gleitlager
Farbe Deckel/Haube RAL
9003
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
Montageausschnittabmessungen (inch)
4,88 zoll x 4,59 zoll
Produktabmessungen (inch)
9,4 zoll x 6,8 zoll x 12,01 zoll
Gewicht des Produkts (lb.)
5 lb.
GTIN (EAN)
4061131244059
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download