Datawind Filterfan
DPF 22000
Filterlüfter DPF Datawind m³/h 124 mm x 116.5 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9003
Produktnummer:
18182000041
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.Unser Datawind (NEMA Typ 12) Filterlüfter wird extern montiert und ist damit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise IT-Geräteracks. Dieses Produkt erreicht einen besonders hohen Luftdurchsatz und bietet gleichzeitig dank unserer strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter einen Schutzgrad nach IP 55, Typ 12.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.Unser Datawind (NEMA Typ 12) Filterlüfter wird extern montiert und ist damit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise IT-Geräteracks. Dieses Produkt erreicht einen besonders hohen Luftdurchsatz und bietet gleichzeitig dank unserer strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter einen Schutzgrad nach IP 55, Typ 12.
- Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
- Entwickelt für industrielle IT-Umgebungen - Zuverlässige Kühlung für IT-Racks in der Fertigung
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Außenmontage-Design - Erhält wertvollen Platz im Inneren des Racks
- G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
Produktinformationen "DPF22000 230V 9003"
Mit der Erfindung des Filterlüfters setzte Otto Pfannenberg bereits 1958 einen Meilenstein im Bereich der industriellen Klimatisierung.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.Unser Datawind (NEMA Typ 12) Filterlüfter wird extern montiert und ist damit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise IT-Geräteracks. Dieses Produkt erreicht einen besonders hohen Luftdurchsatz und bietet gleichzeitig dank unserer strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter einen Schutzgrad nach IP 55, Typ 12.
Heute befindet sich der Pfannenberg Filterlüfter in der 4. Generation und ist Teil eines umfassenden Sortiments unterschiedlicher Klimatisierungslösungen. Pfannenberg ist damit einer der wenigen Spezialisten, der für nahezu alle industriellen Anforderungen passende Geräte zur Verfügung stellt - weltweit.Unser Datawind (NEMA Typ 12) Filterlüfter wird extern montiert und ist damit die ideale Lösung für Installationen mit begrenztem Platzangebot, wie beispielsweise IT-Geräteracks. Dieses Produkt erreicht einen besonders hohen Luftdurchsatz und bietet gleichzeitig dank unserer strömungsoptimierten Lamellen und Rotorblätter einen Schutzgrad nach IP 55, Typ 12.
- Zertifiziert nach internationalen Standards (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Weltweit einsetzbare, vertrauenswürdige Produktqualität
- Entwickelt für industrielle IT-Umgebungen - Zuverlässige Kühlung für IT-Racks in der Fertigung
- Flaches Profildesign - Platzsparende Installation und ideal für moderne Maschinen und Anlagen
- Außenmontage-Design - Erhält wertvollen Platz im Inneren des Racks
- G4-Filterklassifizierung serienmäßig - Filtert über 90% der Partikel kleiner als 10 µm
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 50Hz (m3/h)
- 64,6 m³/h
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (m3/h)
- 47,5 m³/h
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 19 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 18 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9003
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- Montageausschnittabmessungen (mm)
- 124 mm x 116.5 mm
- Produktabmessungen (mm)
- 155 mm x 255 mm x 305 mm
- Gewicht des Produkts (kg)
- 2,92 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244073
- ETIM-Class
- EC000320
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Luftfördermenge freiblasend 60Hz (cfm)
- 38 cfm
- Luftfördermenge in Kombination 60Hz (cfm)
- 28 cfm
- Anzahl der Lüfter
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 19 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 18 W
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 44 dB(A)
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 6 A
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Art des Filtermediums
- Faltenfilter
- Abscheidegrad
- 91 %
- Güteklasse des Filters (EN779)
- G4
- Lagerart
- Gleitlager
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9003
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- Montageausschnittabmessungen (inch)
- 4,88 zoll x 4,59 zoll
- Produktabmessungen (inch)
- 9,4 zoll x 6,8 zoll x 12,01 zoll
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 5 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244073
- ETIM-Class
- EC000320
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 116x108 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |