DTx 8000P
DTI 8401P
DTx 8000P Series Kühlgerät teilversenkt für outdoor Anwendungen
230VAC IC LH 7035 R513A
Produktnummer:
13090241455
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.Geschützte Leistung für extreme Umgebungsbedingungen. Energieeffizient, zuverlässig, langlebig und für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.Geschützte Leistung für extreme Umgebungsbedingungen. Energieeffizient, zuverlässig, langlebig und für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
- Energieeffizient - Hohe Energieeinsparungen durch ein konsequent auf Effizienz ausgelegtes Design
- Optionaler Vorfilter - Optionaler Vorfilter - Kann mit Aluminium-, Vlies- oder Faltenfiltern für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen aufgerüstet werden, wodurch sich die Lebensdauer und die Wartungsintervalle verlängern
- Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
Produktinformationen "DTI 8401P 230V IC LAP 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.Geschützte Leistung für extreme Umgebungsbedingungen. Energieeffizient, zuverlässig, langlebig und für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.Geschützte Leistung für extreme Umgebungsbedingungen. Energieeffizient, zuverlässig, langlebig und für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
- Energieeffizient - Hohe Energieeinsparungen durch ein konsequent auf Effizienz ausgelegtes Design
- Optionaler Vorfilter - Optionaler Vorfilter - Kann mit Aluminium-, Vlies- oder Faltenfiltern für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen aufgerüstet werden, wodurch sich die Lebensdauer und die Wartungsintervalle verlängern
- Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
- Artikelnummer
- 13090241455
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Intelligente Steuerung
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,5
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,3
- Heizfunktion
- Ja (1)
- Einschaltstrom 50Hz
- 14,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 14,8 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Anzahl der Phasen
- 1
- El. Heizleistung
- 1000 W
- Bemessungsleistung 50Hz
- 805 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 955 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 2000 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 2150 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 2000 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 1450 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 1550 W
- Kältemittelmenge (g)
- 760 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 1010 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 1010 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1010 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 1010 m³/h
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 55 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131272687
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 1350 mm x 550 mm x 250 mm
- Modbus
- Ja (1)
- Artikelnummer
- 13090241455
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Intelligente Steuerung
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2,5
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2,3
- Heizfunktion
- Ja (1)
- Einschaltstrom 50Hz
- 14,8 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 14,8 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Anzahl der Phasen
- 1
- El. Heizleistung
- 1000 W
- Bemessungsleistung 50Hz
- 805 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 955 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 6824 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 7336 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 4948 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 5289 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 26,81 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 594 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 594 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 594 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 594 cfm
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 121,25 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131272687
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 53,15 zoll x 21,65 zoll x 9,84 zoll
- Modbus
- Ja (1)
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Technisches Datenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 730.9 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 383.23 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 383.23 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 5.74 MB | Download |
Technical Drawings
DTI 8401P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
Abmessungen