Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTI 8601P 230V IC LAP 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.Geschützte Leistung für extreme Umgebungsbedingungen. Energieeffizient, zuverlässig, langlebig und für raue Umgebungsbedingungen geeignet.

  • Energieeffizient - Hohe Energieeinsparungen durch ein konsequent auf Effizienz ausgelegtes Design
  • Optionaler Vorfilter - Optionaler Vorfilter - Kann mit Aluminium-, Vlies- oder Faltenfiltern für den Einsatz unter verschiedenen Umgebungsbedingungen aufgerüstet werden, wodurch sich die Lebensdauer und die Wartungsintervalle verlängern
  • Energieeffizient - Das Microchannel-Design bietet bis zu 40 % höhere Wärmeabgabe als Standardkondensatoren und verbessert so die Wärmeübertragung vom Kältemittel an die Umgebungsluft
Technische Daten
Artikelnummer
13090341456
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Intelligente Steuerung
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,4
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,0
Heizfunktion
Ja (1)
Einschaltstrom 50Hz
25 A
Einschaltstrom 60Hz
25 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Anzahl der Phasen
1
El. Heizleistung
1500 W
Bemessungsleistung 50Hz
1250 W
Bemessungsleistung 60Hz
1570 W
Typ der Vorsicherung
gG
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
3000 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
3200 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
3000 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
2150 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
2300 W
Kältemittelmenge (g)
1420 g
Kältemitteltyp
R513A
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
1600 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1600 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
1600 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
1600 m³/h
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
67 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1350 mm x 550 mm x 250 mm
Modbus
Ja (1)
Artikelnummer
13090341456
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Intelligente Steuerung
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,4
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
2,0
Heizfunktion
Ja (1)
Einschaltstrom 50Hz
25 A
Einschaltstrom 60Hz
25 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Anzahl der Phasen
1
El. Heizleistung
1500 W
Bemessungsleistung 50Hz
1250 W
Bemessungsleistung 60Hz
1570 W
Typ der Vorsicherung
gG
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
10236 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
10919 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
7336 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
7848 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
50,09 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
941 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
941 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
941 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
941 cfm
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
147,71 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
53,15 zoll x 21,65 zoll x 9,84 zoll
Modbus
Ja (1)
Description Language Type Size Link
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 17.34 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 382.84 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 382.84 KB Download

Technical Drawings

DTI 8601P 230V IC LAP 7035

Abmessungen
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in