Sie sehen derzeit Inhalte für: Spanien · Deutsch

Produktinformationen "DTI 9031 230V MC 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
Technische Daten
Artikelnummer
13295071055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Multi-Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,8
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,66
Einschaltstrom 50Hz
14,3 A
Einschaltstrom 60Hz
13,8 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,283 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,337 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
510 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
560 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
510 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
365 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
395 W
Kältemittelmenge (g)
250 g
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
345 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
345 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
280 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
280 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 4 A
Gewicht des Produkts (kg)
22 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131061021
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
565 mm x 310 mm x 212 mm
Artikelnummer
13295071055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Multi-Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,8
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,66
Einschaltstrom 50Hz
14,3 A
Einschaltstrom 60Hz
13,8 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,283 W
Bemessungsleistung 60Hz
0,337 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
4 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
1740 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
1911 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
1245 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
1348 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
7087,38 oz.
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
203 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
182 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
182 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 4 A
Gewicht des Produkts (lb.)
48,51 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131061021
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
22,25 zoll x 12,21 zoll x 8,35 zoll
Description Language Type Size Link
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.28 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 407.27 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 407.27 KB Download
Manual Controller N/A pdf 4.38 MB Download
Manual DTx 9x31 N/A pdf 1.15 MB Download
Supplement operating device N/A pdf 1.17 MB Download
Supplement DTx 9031 230V CC/MC N/A pdf 468.3 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download
Supplement Test mode + MM (MC) N/A pdf 248.71 KB Download

Technical Drawings

DTI 9031 230V MC 7035

DTI variants partially recessed by 67 mm after installation

Abmessungen
K
495 mm
L
265 mm
X
310 mm
Y
562 mm
Z1
145 mm
Z2
67 mm
K
19,49 in
L
10,43 in
X
12,2 in
Y
22,13 in
Z1
5,71 in
Z2
2,64 in