Basic DTx 9000
DTI 9031
DTx 9000 Series Kühlgerät teilversenkt für indoor Anwendungen 510W
230VAC SC 7035 R134a
Produktnummer:
13295041055
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
Produktinformationen "DTI 9031 230V SC 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Artikelnummer
- 13295041055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,8
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,66
- Einschaltstrom 50Hz
- 14,3 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 13,8 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,283 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,337 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 4 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 510 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 560 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 510 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 365 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 395 W
- Kältemittelmenge (g)
- 250 g
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 345 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 345 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 280 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 280 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 4 A
- Gewicht des Produkts (kg)
- 22 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131060864
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 562 mm x 310 mm x 212 mm
- Artikelnummer
- 13295041055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,8
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,66
- Einschaltstrom 50Hz
- 14,3 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 13,8 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 54
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,283 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,337 W
- Typ der Vorsicherung
- gG
- Wert der Vorsicherung
- 4 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 1740 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 1911 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 1245 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 1348 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 7087,38 oz.
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 203 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 182 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 182 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- gG / 4 A
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 48,51 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131060864
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 22,13 zoll x 12,21 zoll x 8,35 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 407.27 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 407.27 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.81 MB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Manual DTx 9x41 | N/A | 1.81 MB | Download | |
| Supplement DTx 9031 230V SC | N/A | 440.59 KB | Download | |
| Conformity DTx 9xx1 | N/A | 66.85 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf | N/A | 37.75 KB | Download |
Technical Drawings
DTI 9031 230V SC 7035
DTI variants partially recessed by 67 mm after installation
- K
- 495 mm
- L
- 265 mm
- X
- 310 mm
- Y
- 562 mm
- Z1
- 145 mm
- Z2
- 67 mm
- K
- 19,49 in
- L
- 10,43 in
- X
- 12,2 in
- Y
- 22,13 in
- Z1
- 5,71 in
- Z2
- 2,64 in
Abmessungen