Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTI 9041 230V SC 7035"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.

  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
Technische Daten
Artikelnummer
13299041055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,66
Einschaltstrom 50Hz
22,16 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,524 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
870 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
870 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
580 W
Kältemittelmenge (g)
400 g
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
300 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
300 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
300 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
300 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
Gewicht des Produkts (kg)
29,5 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131061137
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
602 mm x 380 mm x 231 mm
Artikelnummer
13299041055
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Standard Controller
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,66
Einschaltstrom 50Hz
22,16 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
54
Montageart Klimagerät
teilversenkt
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
63 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
63 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
0,524 W
Typ der Vorsicherung
gG
Wert der Vorsicherung
6 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
2969 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
1979 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
11339,81 oz.
Kältemitteltyp
R134a
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
177 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
177 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
177 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
gG / 6 A
Gewicht des Produkts (lb.)
65,048 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131061137
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
23,71 zoll x 14,96 zoll x 9,1 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 360.51 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 424.29 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 424.29 KB Download
Produktdatenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 392.28 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTX 9041 230V SC N/A pdf 455.63 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTI 9041 230V SC 7035

DTI-Variante nach Installation 60 mm teilversenkt

Abmessungen
K
577 mm
L
350 mm
X
380 mm
Y
599 mm
Z1
171 mm
Z2
60 mm
K
22,72 in
L
13,78 in
X
14,96 in
Y
23,58 in
Z1
6,73 in
Z2
2,36 in