DTS 5000
DTS 3161
DTS 3000 Series Kühlgerät Seitenanbau für outdoor Anwendungen 1300W
230VAC SC 7035 R513A
Produktnummer:
13385441355
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Produktinformationen "DTS 3161 230V SC LTGY UL"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
- Artikelnummer
- 13385441355
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,64
- Einschaltstrom 50Hz
- 10 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 10 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 795 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 795 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 1235 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 1235 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 1235 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 570 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 570 W
- Kältemittelmenge (g)
- 360 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 190 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 190 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 300 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 300 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 8 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
- 879-1172 W
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 40 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 0-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131068457
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 748 mm x 395 mm x 237 mm
- Artikelnummer
- 13385441355
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,64
- Einschaltstrom 50Hz
- 10 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 10 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 70 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 70 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 795 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 795 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 8 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 4214 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 1945 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 12,7 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 111,83 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 177 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 177 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 8 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
- 3000-4000 btu/h
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 88,19 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131068457
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 29,45 zoll x 15,55 zoll x 9,3 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.08 MB | Download |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 329.55 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 329.55 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technisches Datenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 418.92 KB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.68 KB | Download |
| Manual DTS 31xx | N/A | 196.15 KB | Download | |
| Supplement DTS31xx 115/230V | N/A | 284.56 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3161 230V SC LTGY UL
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
- A
- 300 mm
- B
- 310 mm
- C
- 130 mm
- D
- 292 mm
- E
- 25 mm
- F
- 228,6 mm
- G
- 38,1 mm
- H
- 7 mm
- I
- 360 mm
- J
- 265 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 395 mm
- Y
- 748 mm
- Z
- 294 mm
- A
- 11,81 in
- B
- 12,2 in
- C
- 5,12 in
- D
- 11,5 in
- E
- 0,98 in
- F
- 9 in
- G
- 1,5 in
- H
- 0,28 in
- I
- 14,17 in
- J
- 10,43 in
- K
- 1,34 in
- L
- 7,87 in
- M
- 3,15 in
- X
- 15,55 in
- Y
- 29,45 in
- Z
- 11,57 in
Abmessungen