DTS 5000
DTS 3661C
DTS 3000 Series Kühlgerät Seitenanbau für outdoor Anwendungen 7100W
400VAC SC CM 7035 R513A
Produktnummer:
13581461205
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Produktinformationen "DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
- Artikelnummer
- 13581461205
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 4550 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 4550 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 7100 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 7100 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 7100 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 6800 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 6800 W
- Kältemittelmenge (g)
- 1775 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1385 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 1385 m³/h
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 107 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261667
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 1453 mm x 400 mm x 551 mm
- Kühlleistung bei L55/L45 (50Hz, W)
- 6800 W
- Kühlleistung bei L55/L45 (60Hz, W)
- 6800 W
- Artikelnummer
- 13581461205
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 4550 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 4550 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 24226 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 62,61 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 815,18 cfm
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 235,9 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261667
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 60,75 zoll x 15,8 zoll x 21,69 zoll
- Kühlleistung bei AL55/L45 (50Hz, BTU)
- 23202 btu/h
- Kühlleistung bei L55/L45 (60Hz, BTU)
- 23202 btu/h
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technisches Datenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.94 MB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Produktdatenblatt | DE | 386.44 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.12 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3661C 400/460V 3~ SC 7035 R513A
Mounting holes Ø 8 mm
- X
- 400 mm
Abmessungen