Kühlgeräte
DTS 3661C
DTS 3000 Series Kühlgerät Seitenanbau für outdoor Anwendungen 7600W
460VAC 3~ SC LH 7035 R134a
Produktnummer:
13384036375
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
Produktinformationen "DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
Pfannenberg bietet nach NEMA-Normen zertifizierte Kühlgeräte für den Außenbereich an: für den Innenbereich (Typ 12), für den Außenbereich (Typ 3R/4) und für den Außenbereich mit Spritzwasser-Schutz (Typ 4/4X).
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Leicht zugängliches Bedienfeld - Die elektrischen Steuerungskomponenten sind über die herunterklappbare Zugangsklappe einfach erreichbar
- Artikelnummer
- 13384036375
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 4,29
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 81 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 60Hz
- 3060 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 10 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 7593 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 7593 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 4014 W
- Kältemittelmenge (g)
- 650 g
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 2169 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 2169 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1381 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 1381 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 10 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
- 4018-7599 W
- Gewicht des Produkts (kg)
- 108 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131247524
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 1452 mm x 400 mm x 409 mm
- Artikelnummer
- 13384036375
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 4,29
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 81 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 60Hz
- 3060 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 10 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 25930 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 13709 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 22,93 oz.
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (60Hz)
- 414-506 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 813 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 10 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
- 13709-25930 btu/h
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 234,8 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131247524
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 57,17 zoll x 15,8 zoll x 16,1 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 17.19 MB | Download |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 10.06 MB | Download |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 182.06 KB | Download | |
| Produkt Zeichnung Ausschnitt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.7 KB | Download |
| Zertifikat EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 154.92 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 180.67 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.09 MB | Download | |
| Technisches Datenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.71 MB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.9 MB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download |
Technical Drawings
DTS 3661C 460V 60Hz SC LH LT GY
Befestigungsbohrungen Ø 8mm
- A
- 610 mm
- B
- 325 mm
- C
- 160 mm
- D
- 310 mm
- E
- 12,5 mm
- F
- 216 mm
- G
- 280 mm
- H
- 26 mm
- I
- 350 mm
- J
- 175 mm
- K
- 280 mm
- L
- 340 mm
- M
- 20 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1452 mm
- Z
- 500 mm
- A
- 24,02 in
- B
- 12,8 in
- C
- 6,3 in
- D
- 12,2 in
- E
- 0,49 in
- F
- 8,5 in
- G
- 11,02 in
- H
- 1,02 in
- I
- 13,78 in
- J
- 6,89 in
- K
- 11,02 in
- L
- 13,39 in
- M
- 0,79 in
- X
- 15,75 in
- Y
- 57,17 in
- Z
- 19,69 in
Abmessungen