Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 5581 513A 230V SS304 DIS LH"

Die Kühlgeräte der Serie DTS 5000 sorgen für eine zuverlässige Kühlung von Schaltschränken und tragen so zum reibungslosen Betrieb industrieller Anlagen bei. Eine LED-Statusanzeige oder ein optionales, vollständig digitales Display ermöglichen eine sofortige Zustandsüberwachung, während eine vormontierte Dichtung eine schnelle und gleichmäßige Installation gewährleistet. Der externe Zugang zu den wichtigsten Komponenten erhöht die Sicherheit, da das Risiko eines Kontakts mit spannungsführenden Teilen im Schaltschrank verringert wird; zudem lassen sich dadurch Wartungszeiten auf ein Minimum reduzieren.Die Serie DTS 5000 ist in optimierten Leistungsklassen von 4.000 bis 10.000 Btu/h (1,17 kW bis 2,93 kW) erhältlich und bietet Schutzarten gemäß Type 12, 3R und 4X - ideal für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, von der Fertigungshalle bis hin zur Infrastruktur im Außenbereich. Das Kältemittel R513A mit niedrigem GWP-Wert unterstützt die Einhaltung sich stetig weiterentwickelnder gesetzlicher Vorschriften. Damit erhalten OEMs, Systemintegratoren und Endanwender eine zukunftssichere Kühllösung, die sich einfach installieren und nahtlos integrieren lässt sowie besonders wartungsfreundlich ist.
Technische Daten
Artikelnummer
13584561178
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube ANSI
61
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,86
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,86
Heizfunktion
Ja (1)
Einschaltstrom 50Hz
46 A
Einschaltstrom 60Hz
46 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
69 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
69 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
El. Heizleistung
2000 W
Bemessungsleistung 50Hz
1275 W
Bemessungsleistung 60Hz
1275 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
20 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
2370 W
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
2370 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
2370 W
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
1700 W
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
1700 W
Kältemittelmenge (g)
700 g
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
45 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
1320 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
1320 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
890 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
890 m³/h
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 20 A
geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
2051-2491 W
Temperatureinstellung ab Werk (°C)
35 °C
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (kg)
54 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131266617
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1073 mm x 300 mm x 359 mm
Artikelnummer
13584561178
Farbe Deckel/Haube
Edelstahl
Farbe Deckel/Haube ANSI
61
Farbe Deckel/Haube RAL
9006
Controllername
Display
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
1,86
Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
1,86
Heizfunktion
Ja (1)
Einschaltstrom 50Hz
46 A
Einschaltstrom 60Hz
46 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
56
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
69 dB(A)
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
69 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
El. Heizleistung
2000 W
Bemessungsleistung 50Hz
1275 W
Bemessungsleistung 60Hz
1275 W
Typ der Vorsicherung
CC
Wert der Vorsicherung
20 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
8086 btu/h
Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
8086 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
5800 btu/h
Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
5800 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
24,69 oz.
Kältemitteltyp
R513A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
113 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
777 cfm
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
777 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
524 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
524 cfm
Typ und Wert der Vorsicherung
CC / 20 A
geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
7000-8500 btu/h
Temperatureinstellung ab Werk (°F)
95 °F
F-Gas ready (generiert durch Regel)
Ja
Gewicht des Produkts (lb.)
119 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131266617
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
42,24 zoll x 11,81 zoll x 14,13 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Technisches Datenblatt DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.42 MB Download

Technical Drawings

DTS 5581 513A 230V SS304 DIS LH

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Abmessungen
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in