ActivCool
DTS 5581
ActivCool DTS 5000 Kühlgerät Seitenanbau für indoor Anwendungen 2370W
230VAC LED 9006 R513A
Produktnummer:
13584541178
Die Kühlgeräte der Serie DTS 5000 sorgen für eine zuverlässige Kühlung von Schaltschränken und tragen so zum reibungslosen Betrieb industrieller Anlagen bei. Eine LED-Statusanzeige oder ein optionales, vollständig digitales Display ermöglichen eine sofortige Zustandsüberwachung, während eine vormontierte Dichtung eine schnelle und gleichmäßige Installation gewährleistet. Der externe Zugang zu den wichtigsten Komponenten erhöht die Sicherheit, da das Risiko eines Kontakts mit spannungsführenden Teilen im Schaltschrank verringert wird; zudem lassen sich dadurch Wartungszeiten auf ein Minimum reduzieren.Die Serie DTS 5000 ist in optimierten Leistungsklassen von 4.000 bis 10.000 Btu/h (1,17 kW bis 2,93 kW) erhältlich und bietet Schutzarten gemäß Type 12, 3R und 4X - ideal für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, von der Fertigungshalle bis hin zur Infrastruktur im Außenbereich. Das Kältemittel R513A mit niedrigem GWP-Wert unterstützt die Einhaltung sich stetig weiterentwickelnder gesetzlicher Vorschriften. Damit erhalten OEMs, Systemintegratoren und Endanwender eine zukunftssichere Kühllösung, die sich einfach installieren und nahtlos integrieren lässt sowie besonders wartungsfreundlich ist.
Produktinformationen "DTS 5581 513A 230V SS304 LED LA LH"
Die Kühlgeräte der Serie DTS 5000 sorgen für eine zuverlässige Kühlung von Schaltschränken und tragen so zum reibungslosen Betrieb industrieller Anlagen bei. Eine LED-Statusanzeige oder ein optionales, vollständig digitales Display ermöglichen eine sofortige Zustandsüberwachung, während eine vormontierte Dichtung eine schnelle und gleichmäßige Installation gewährleistet. Der externe Zugang zu den wichtigsten Komponenten erhöht die Sicherheit, da das Risiko eines Kontakts mit spannungsführenden Teilen im Schaltschrank verringert wird; zudem lassen sich dadurch Wartungszeiten auf ein Minimum reduzieren.Die Serie DTS 5000 ist in optimierten Leistungsklassen von 4.000 bis 10.000 Btu/h (1,17 kW bis 2,93 kW) erhältlich und bietet Schutzarten gemäß Type 12, 3R und 4X - ideal für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, von der Fertigungshalle bis hin zur Infrastruktur im Außenbereich. Das Kältemittel R513A mit niedrigem GWP-Wert unterstützt die Einhaltung sich stetig weiterentwickelnder gesetzlicher Vorschriften. Damit erhalten OEMs, Systemintegratoren und Endanwender eine zukunftssichere Kühllösung, die sich einfach installieren und nahtlos integrieren lässt sowie besonders wartungsfreundlich ist.
- Artikelnummer
- 13584541178
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube ANSI
- 61
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- LED
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,86
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,86
- Heizfunktion
- Ja (1)
- Einschaltstrom 50Hz
- 46 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 46 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 69 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- El. Heizleistung
- 2000 W
- Bemessungsleistung 50Hz
- 1275 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1275 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 20 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 2370 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 2370 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 2370 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 1700 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 1700 W
- Kältemittelmenge (g)
- 700 g
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 45 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 1320 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 1320 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 890 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 890 m³/h
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 20 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (Watt)
- 2051-2491 W
- Temperatureinstellung ab Werk (°C)
- 35 °C
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (kg)
- 54 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131261902
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- Artikelnummer
- 13584541178
- Farbe Deckel/Haube
- Edelstahl
- Farbe Deckel/Haube ANSI
- 61
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 9006
- Controllername
- LED
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,86
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,86
- Heizfunktion
- Ja (1)
- Einschaltstrom 50Hz
- 46 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 46 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 56
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 69 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 69 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- El. Heizleistung
- 2000 W
- Bemessungsleistung 50Hz
- 1275 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 1275 W
- Typ der Vorsicherung
- CC
- Wert der Vorsicherung
- 20 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 8086 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 5800 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 24,69 oz.
- Kältemitteltyp
- R513A
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 113 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 777 cfm
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (cfm)
- 777 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 524 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (cfm)
- 524 cfm
- Typ und Wert der Vorsicherung
- CC / 20 A
- geregelter Kälteleistungsbereich (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Temperatureinstellung ab Werk (°F)
- 95 °F
- F-Gas ready (generiert durch Regel)
- Ja
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 119 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131261902
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 42,24 zoll x 11,81 zoll x 14,13 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
DTS 5581 513A 230V SS304 LED LA LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Abmessungen