DTx 8000 E
DTS 8031E
DTx 8000E Series Kühlgerät teilversenkt/Seitenanbau für indoor Anwendungen 500W
230VAC CSC 7035 R134a
Produktnummer:
13048098335
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
Produktinformationen "DTS 8031E 230V CSC 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
- Artikelnummer
- 13048098335
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Chinese Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,73
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,66
- Einschaltstrom 50Hz
- 3,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,289 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,332 W
- Wert der Vorsicherung
- 3 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 500 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 550 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 500 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 330 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 363 W
- Kältemittelmenge (g)
- 190 g
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 590 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 590 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 275 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 275 m³/h
- Gewicht des Produkts (kg)
- 17,8 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131238157
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 675 mm x 325 mm x 200 mm
- Artikelnummer
- 13048098335
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Chinese Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 1,73
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 1,66
- Einschaltstrom 50Hz
- 3,5 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 63 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 63 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 1
- Bemessungsleistung 50Hz
- 0,289 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 0,332 W
- Wert der Vorsicherung
- 3 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 1706 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 1876,6 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 1125,96 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 1238,556 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 418 oz.
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 207-253 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 207-253 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 347 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 162 cfm
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 38,06 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131238157
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 26,58 zoll x 12,8 zoll x 7,87 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 88.97 KB | Download |