DTx 8000 E
DTS 8841E
DTx 8000E Series Kühlgerät teilversenkt/Seitenanbau für indoor Anwendungen 4000W
400VAC 3~ CSC 7035 R134a
Produktnummer:
13080492055
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
Produktinformationen "DTS 8841E 400V 3~ CSC 7035"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
- Artikelnummer
- 13080492055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Chinese Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2
- Einschaltstrom 50Hz
- 30 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 30 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 68 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 68 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 2 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 2,1 W
- Wert der Vorsicherung
- 15 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 4000 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, W)
- 4200 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 4000 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, W)
- 3300 W
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, W)
- 3500 W
- Kältemittelmenge (g)
- 1100 g
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 50 °C
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
- 25 °C
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 1660 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 1660 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 1660 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 1660 m³/h
- Gewicht des Produkts (kg)
- 75 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131245032
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 1510 mm x 485 mm x 330 mm
- Artikelnummer
- 13080492055
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Chinese Standard Controller
- Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
- 2
- Energy Efficiency Ratio 60Hz (EER)
- 2
- Einschaltstrom 50Hz
- 30 A
- Einschaltstrom 60Hz
- 30 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- teilversenkt
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 50Hz
- 68 dB(A)
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 68 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Bemessungsleistung 50Hz
- 2 W
- Bemessungsleistung 60Hz
- 2,1 W
- Wert der Vorsicherung
- 15 A
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 13648 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A35 (60Hz, BTU)
- 14330,4 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (50Hz, BTU)
- 11259,6 btu/h
- Kühlleistung bei A35/A50 (60Hz, BTU)
- 11942 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 2420 oz.
- Kältemitteltyp
- R134a
- Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 122 °F
- Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
- 77 °F
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 976 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 976 cfm
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 165,35 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131245032
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 59,45 zoll x 19,09 zoll x 12,99 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
DTS 8841E 400V 3~ CSC 7035
- A
- 1022.5 mm
- B
- 12.5 mm
- C
- 540 mm
- D
- 550 mm
- E
- 335 mm
- F
- 380 mm
- H
- 355 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1510 mm
- Z
- 330 mm
Abmessungen