DTx 8000 XL
DTS 82061
DTx 8000 XL Series Kühlgerät Seitenanbau für outdoor Anwendungen 20000W
400VAC 3~ IC LH IAU 7035 R410A
Produktnummer:
13082332470
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
Produktinformationen "DTS 82061 IAU 400V 3~ IC LAP"
Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.
Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.
- Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
- Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
- Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
- Artikelnummer
- 13082332470
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Intelligente Steuerung
- Einschaltstrom 50Hz
- 60 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 75 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
- 20000 W
- Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
- 20000 W
- Kältemittelmenge (g)
- 4000 g
- Kältemitteltyp
- R410A
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
- 7800 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
- 7800 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
- 6500 m³/h
- Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
- 6500 m³/h
- Kühlleistung bei A27/A35 (50Hz, W)
- 20000 W
- Kühlleistung bei A27/A50 (50Hz, W)
- 14500 W
- Gewicht des Produkts (kg)
- 215 kg
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253853
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (mm)
- 2150 mm x 900 mm x 675 mm
- Artikelnummer
- 13082332470
- Farbe Deckel/Haube
- lichtgrau
- Farbe Deckel/Haube RAL
- 7035
- Controllername
- Intelligente Steuerung
- Einschaltstrom 50Hz
- 60 A
- IP Schutzart (extern)
- 34
- IP Schutzart (intern)
- 55
- Montageart Klimagerät
- Seitenanbau
- Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
- 75 dB(A)
- Anzahl der Phasen
- 3
- Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
- 68240 btu/h
- Kältemittelmenge (unze)
- 141,1 oz.
- Kältemitteltyp
- R410A
- Temperaturkontrolle
- Ja (1)
- Spannungsbereich (50Hz)
- 360-440 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 360-440 V
- Spannungsart
- AC
- Art des Kühlgerätes
- Luft/Luft
- Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
- 4588 cfm
- Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
- 3824 cfm
- Kühlleistung bei A27/A35 (50Hz, BTU)
- 68282 btu/h
- Kühlleistung bei A27/A50 (50Hz, BTU)
- 49505 btu/h
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 418 lb.
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253853
- ETIM-Class
- EC000855
- Produktabmessungen (inch)
- 84,65 zoll x 42,52 zoll x 23,62 zoll
Technische Daten