Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "DTS 8761 IAU 230V 50Hz IC LAP"

Pfannenberg-Kühlgeräte verhindern als geschlossener Kühlkreislauf kritische Temperaturschwankungen und beugen einer Überhitzung vor. Die Geräte schirmen die Umgebungsluft wirksam ab und sorgen dafür, dass saubere, kühle Luft im gesamten Gehäuse umgewälzt wird. Diese Geräte sind erforderlich, wenn eine Kühlung mit Außenluft nicht möglich ist, wenn die erforderliche Innentemperatur der Umgebungstemperatur entspricht oder darunter liegt, wenn die Umgebungsluft stark mit Öl oder leitfähigem Staub verunreinigt ist oder wenn ein höherer Schutzgrad erforderlich ist.

Mit den Kühlgeräten unserer DTI- und der DTS-Baureihe stehen Ihnen zwei Produktlinien für den teilversenkten Seiteneinbau (DTI) und den Seitenanbau (DTS) für jede Schaltschrankgröße zur Verfügung.Ganz gleich, ob Schaltschränke extremer Hitze, Kälte, Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt sind - die Sicherheit in rauen Umgebungen ist gewährleistet.
Pfannenberg bietet mit der Baureihe DTS/I 8000 Ausstattungspakete für all diese Umgebungsbedingungen an und deckt damit einen möglichst großen Anwendungsbereich ab, bei Temperaturen von -40 °C bis maximal +55 °C.

  • Geschlossenes Kreislaufdesign - Entwickelt, um die äußere Umgebungsluft von der intern konditionierten Luft zu trennen und so das Risiko des Eindringens von Verunreinigungen in den Schaltschrank zu verhindern
  • Großer Abstand zwischen Lufteintritt und Luftaustritt - Der längere Luftweg verbessert die Luftzirkulation und hilft, Hotspots im Schaltschrank zu vermeiden
  • Servicefreundlich - Die abnehmbare Haube ermöglicht einen einfachen Zugang zu den frontseitigen Steuerungskomponenten, während das Microchannel-Kondensatordesign Verstopfungen reduziert und die Reinigung bei der routinemäßigen Wartung erleichtert.
Technische Daten
Artikelnummer
13080740470
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Intelligente Steuerung
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,68
Einschaltstrom 50Hz
60 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
68 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
2,8 W
Wert der Vorsicherung
20 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, W)
7500 W
Kühlleistung bei A35/A35 (W) ETIM
7500 W
Kältemittelmenge (g)
1600 g
Kältemitteltyp
R410A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°C)
50 °C
Min. Schaltschrankinnentemp. (°C)
25 °C
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (m3/h)
3000 m³/h
Luftfördermenge Abluft (extern) 60Hz (m3/h)
3000 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (m3/h)
2000 m³/h
Luftfördermenge Abluft (intern) 60Hz (m3/h)
2000 m³/h
Kühlleistung bei A27/A35 (50Hz, W)
7500 W
Kühlleistung bei A27/A50 (50Hz, W)
5500 W
Gewicht des Produkts (kg)
95 kg
Betriebstemperaturbereich (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253822
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (mm)
1652 mm x 712 mm x 350 mm
Artikelnummer
13080740470
Farbe Deckel/Haube
lichtgrau
Farbe Deckel/Haube RAL
7035
Controllername
Intelligente Steuerung
Energy Efficiency Ratio 50Hz (EER)
2,68
Einschaltstrom 50Hz
60 A
IP Schutzart (extern)
34
IP Schutzart (intern)
55
Montageart Klimagerät
Seitenanbau
Geräuschpegel (EN ISO3741) 60Hz
68 dB(A)
Anzahl der Phasen
1
Bemessungsleistung 50Hz
2,8 W
Wert der Vorsicherung
20 A
Kühlleistung bei A35/A35 (50Hz, BTU)
25590 btu/h
Kältemittelmenge (unze)
3520 oz.
Kältemitteltyp
R410A
Max. Schaltschrankinnentemp. (°F)
122 °F
Min. Schaltschrankinnentemp. (°F)
77 °F
Temperaturkontrolle
Ja (1)
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Spannungsart
AC
Art des Kühlgerätes
Luft/Luft
Luftfördermenge Abluft (extern) 50Hz (cfm)
1765 cfm
Luftfördermenge Abluft (intern) 50Hz (cfm)
1176 cfm
Kühlleistung bei A27/A35 (50Hz, BTU)
25606 btu/h
Kühlleistung bei A27/A50 (50Hz, BTU)
18777 btu/h
Gewicht des Produkts (lb.)
209 lb.
Betriebstemperaturbereich (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253822
ETIM-Class
EC000855
Produktabmessungen (inch)
65,04 zoll x 27,95 zoll x 13,78 zoll