PAD - Air Duct System for DTT
DTT 63/6401 PAD Rahmen
Produktnummer:
18315000000
"Pfannenberg Air Duct" Systeme sind entwickelt worden, um in Kombination mit Dachaufbau-Kühlgeräten Anwendungen mit begrenztem Platz gerecht zu werden.
Robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen für einfache und schnelle Installation von Dachkühlgeräten.
Lange Luftkanäle erlauben eine effektive Zuleitung der kühlen Luft bis zum Boden des Schaltschrankes.
Kühlung von unten nach oben unterstützt die natürliche Konvektion der warmen Luft.
Flexschläuche erlauben eine perfekte Positionierung des Luftaustrittes.
Das System erlaubt eine optimale Luftzirkulation im gesamten Schaltschrank.
Robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen für einfache und schnelle Installation von Dachkühlgeräten.
Lange Luftkanäle erlauben eine effektive Zuleitung der kühlen Luft bis zum Boden des Schaltschrankes.
Kühlung von unten nach oben unterstützt die natürliche Konvektion der warmen Luft.
Flexschläuche erlauben eine perfekte Positionierung des Luftaustrittes.
Das System erlaubt eine optimale Luftzirkulation im gesamten Schaltschrank.
Produktinformationen "DTT 63/6401 PAD frame"
"Pfannenberg Air Duct" Systeme sind entwickelt worden, um in Kombination mit Dachaufbau-Kühlgeräten Anwendungen mit begrenztem Platz gerecht zu werden.
Robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen für einfache und schnelle Installation von Dachkühlgeräten.
Lange Luftkanäle erlauben eine effektive Zuleitung der kühlen Luft bis zum Boden des Schaltschrankes.
Kühlung von unten nach oben unterstützt die natürliche Konvektion der warmen Luft.
Flexschläuche erlauben eine perfekte Positionierung des Luftaustrittes.
Das System erlaubt eine optimale Luftzirkulation im gesamten Schaltschrank.
Robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen für einfache und schnelle Installation von Dachkühlgeräten.
Lange Luftkanäle erlauben eine effektive Zuleitung der kühlen Luft bis zum Boden des Schaltschrankes.
Kühlung von unten nach oben unterstützt die natürliche Konvektion der warmen Luft.
Flexschläuche erlauben eine perfekte Positionierung des Luftaustrittes.
Das System erlaubt eine optimale Luftzirkulation im gesamten Schaltschrank.
- Artikelnummer
- 18315000000
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085607
- Gewicht des Produkts (kg)
- 7,74 kg
- Artikelnummer
- 18315000000
- ETIM-Class
- EC000855
- GTIN (EAN)
- 4061131085607
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 17,06 lb.
- Produktabmessungen (inch)
- 4,843 zoll x 23,43 zoll x 19,61 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 223.98 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 223.98 KB | Download | |
| CAD Zeichnung | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Installing manual DTT 6x01 PAD | N/A | 52.42 KB | Download | |
| Supplement PAD Air duct system | N/A | 169.51 KB | Download |