Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PAD air duct system "

"Pfannenberg Air Duct" Systeme sind entwickelt worden, um in Kombination mit Dachaufbau-Kühlgeräten Anwendungen mit begrenztem Platz gerecht zu werden.
Robuster pulverbeschichteter Stahlrahmen für einfache und schnelle Installation von Dachkühlgeräten.
Lange Luftkanäle erlauben eine effektive Zuleitung der kühlen Luft bis zum Boden des Schaltschrankes.
Kühlung von unten nach oben unterstützt die natürliche Konvektion der warmen Luft.
Flexschläuche erlauben eine perfekte Positionierung des Luftaustrittes.
Das System erlaubt eine optimale Luftzirkulation im gesamten Schaltschrank.
Technische Daten
Artikelnummer
18315000002
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085621
Gewicht des Produkts (kg)
0,8 kg
Artikelnummer
18315000002
ETIM-Class
EC000855
GTIN (EAN)
4061131085621
Gewicht des Produkts (lb.)
1,764 lb.
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 223.98 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 223.98 KB Download
Supplement PAD Air duct system N/A pdf 169.51 KB Download