Convection Heaters
FLH-LST 20
Strahlungsheizung 20W PTC Klemme
110-250VAC CLP CE UL
Produktnummer:
17002105007
Die Baureihe der FLH Strahlungsheizungen mit Temperaturbegrenzung der Heizkörperoberfläche (-LST) besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 20, 30 und 50 Watt. Typische Anwendung sind innerhalb der Gebäudeinstallation zu finden, wo versehentliches Berühren von Strahlungsheizungen innerhalb von Schaltschränken möglich ist, wo offene Hitzequellen gemäß Sicherheitsbestimmungen nicht zulässig sind oder auch wo benachbarte Bauelemente durch höhere Hitzeentwicklungen negativ beeinträchtigt werden.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
- Wahlweise mit Klemmenanschluss oder Anschlusskabel erhältlich - Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
Produktinformationen "FLH 020-LST 20W 110-250AC CLP"
Die Baureihe der FLH Strahlungsheizungen mit Temperaturbegrenzung der Heizkörperoberfläche (-LST) besteht aus drei Varianten mit Heizleistungen von 20, 30 und 50 Watt. Typische Anwendung sind innerhalb der Gebäudeinstallation zu finden, wo versehentliches Berühren von Strahlungsheizungen innerhalb von Schaltschränken möglich ist, wo offene Hitzequellen gemäß Sicherheitsbestimmungen nicht zulässig sind oder auch wo benachbarte Bauelemente durch höhere Hitzeentwicklungen negativ beeinträchtigt werden.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
- Wahlweise mit Klemmenanschluss oder Anschlusskabel erhältlich - Flexible Anschlussmöglichkeiten
- Selbstbegrenzende PTC-Technologie - Kein Überhitzen möglich
- El. Heizleistung
- 20 W
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 110-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 110-250 V
- Max. Oberflächentemp. (°C)
- 55 °C
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-70 °C
- Anschlusstyp
- Federklemme
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,35 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074762
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (mm)
- 70 mm x 60 mm x 132 mm
- El. Heizleistung
- 20 W
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (50Hz)
- 110-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 110-250 V
- Max. Oberflächentemp. (°F)
- 131 °F
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-158 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Anschlusstyp
- Federklemme
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,772 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074762
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (inch)
- 2,76 zoll x 2,36 zoll x 5,2 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Produktdatenblatt | DE | 130.1 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 130.1 KB | Download | |
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.7 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 020-LST 20W 110-250AC CLP
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 95 mm
- Y2
- 37 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19,69 in
- X
- 2,76 in
- Y1
- 3,74 in
- Y2
- 1,46 in
- Z
- 1,97 in
Abmessungen