Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connect.cable 90° rotated"

Die Baureihe der FLH Heizgebläse besteht aus zwei Varianten mit Heizleistungen von 250 und 400 Watt. Diese Art der Heizung ist optimal für den Einsatz in größeren Schaltschränken geeignet. Sie hat einen integrierten Lüfter, der die natürliche Konvektion unterstützt und somit für eine schnelle und gleichmäßige Verteilung der Wärme im Schaltschrank sorgt.

  • Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
  • Einsetzbar in einem weiten Temperaturbereich (xx-xx °C) - Weltweit einsetzbar
  • Lüfter mit Kugellager - Gewährleistet lange Lebensdauer
  • Betrieb bis -40 °C möglich - Ideal für extrem kalte Regionen
  • Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
Technische Daten
El. Heizleistung
400 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Max. Oberflächentemp. (°C)
85 °C
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-70 °C
Anschlusstyp
Federklemme
Gewicht des Produkts (kg)
1,2 kg
GTIN (EAN)
4061131076766
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (mm)
106 mm x 93 mm x 227 mm
El. Heizleistung
400 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Max. Oberflächentemp. (°F)
185 °F
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-158 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Anschlusstyp
Federklemme
Gewicht des Produkts (lb.)
2,646 lb.
GTIN (EAN)
4061131076766
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (inch)
4,17 zoll x 3,661 zoll x 8,937 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Produktdatenblatt DE PDF 387.81 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 387.81 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connect.cable 90° rotated

Abmessungen
X
85 mm
Y1
226.5 mm
Y2
110 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
8.92 in
Y2
4.33 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in