Convection Heaters
FLH-TF 125
Strahlungsheizung 125W Klemme
115VAC CLP CE UL
Produktnummer:
17012515407
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
- Multispannungs-Ausführung (xx-xx V AC) - Vereinfacht den weltweiten Einsatz und reduziert die Variantenvielfalt
- Punktuelle Erwärmung kritischer Bereiche in großen Schaltschränken - Wärme genau dort, wo sie benötigt wird
Produktinformationen "FLH-TF 125 rad.heat. 125W 115AC"
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
- Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
- Multispannungs-Ausführung (xx-xx V AC) - Vereinfacht den weltweiten Einsatz und reduziert die Variantenvielfalt
- Punktuelle Erwärmung kritischer Bereiche in großen Schaltschränken - Wärme genau dort, wo sie benötigt wird
- El. Heizleistung
- 125 W
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 103-126 V
- Betriebstemperaturbereich (°C)
- -40-70 °C
- Bereich Temperatureinstellung (°C)
- -40-70 °C
- Anschlusstyp
- Federklemme
- Gewicht des Produkts (kg)
- 1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131075813
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (mm)
- 140 mm x 102 mm x 137 mm
- El. Heizleistung
- 125 W
- Spannungsart
- AC
- Anzahl der Phasen
- 1
- Spannungsbereich (60Hz)
- 103-126 V
- Betriebstemperaturbereich (°F)
- -40-158 °F
- Bereich Temperatureinstellung (°F)
- -40-158 °F
- Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
- nicht klassifiiert
- Anschlusstyp
- Federklemme
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 2,2 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131075813
- ETIM-Class
- EC000737
- Produktabmessungen (inch)
- 5,5 zoll x 4 zoll x 5,375 zoll
Technische Daten
Technical Drawings
FLH-TF 125 rad.heat. 125W 115AC
- L
- 500 mm
- X
- 70 mm
- Y1
- 215 mm
- Y2
- 35 mm
- Z
- 50 mm
- L
- 19.69 in
- X
- 2.76 in
- Y1
- 8.46 in
- Y2
- 1.38 in
- Z
- 1.97 in
Abmessungen