Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FLH-TF 800 rad.heat. 800W 115AC"

  • Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Integrierte Schnappbefestigung für 35-mm-DIN-Schiene - Einfache Montage
  • Robuster Aufbau ohne Lüfter - Robustes Design und lange Produktlebensdauer
  • Multispannungs-Ausführung (xx-xx V AC) - Vereinfacht den weltweiten Einsatz und reduziert die Variantenvielfalt
  • Punktuelle Erwärmung kritischer Bereiche in großen Schaltschränken - Wärme genau dort, wo sie benötigt wird
Technische Daten
El. Heizleistung
800 W
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
103-126 V
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-70 °C
Bereich Temperatureinstellung (°C)
-40-70 °C
Anschlusstyp
Federklemme
Gewicht des Produkts (kg)
1,4 kg
GTIN (EAN)
4061131077497
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (mm)
191 mm x 102 mm x 137 mm
El. Heizleistung
800 W
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (60Hz)
103-126 V
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-158 °F
Bereich Temperatureinstellung (°F)
-40-158 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Anschlusstyp
Federklemme
Gewicht des Produkts (lb.)
3 lb.
GTIN (EAN)
4061131077497
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (inch)
7,5 zoll x 4 zoll x 5,375 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch kurz DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 67.04 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.4 MB Download

Technical Drawings

FLH-TF 800 rad.heat. 800W 115AC

Abmessungen
L
500 mm
X
70 mm
Y1
215 mm
Y2
35 mm
Z
50 mm
L
19.69 in
X
2.76 in
Y1
8.46 in
Y2
1.38 in
Z
1.97 in