Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 600
Hygrotherm FLZ mechanisch Wechsler (NO/NC) für Heizungen/Filterlüfter
40-90rH% 4%±1%
Produktnummer:
17207000000
Die Baureihe der FLZ Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter beim Überschreiten einer eingestellten relativen Luftfeuchte. Somit wird die relative Feuchte oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie eine Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert. Das elektronische Kombigerät vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gehäuse und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
Produktinformationen "FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF"
Die Baureihe der FLZ Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter beim Überschreiten einer eingestellten relativen Luftfeuchte. Somit wird die relative Feuchte oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie eine Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert. Das elektronische Kombigerät vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gehäuse und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- Artikelnummer
- 17207000000
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 2 A
- Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
- 40-90 rH%
- Max. Schaltleistung
- 2
- Fühlertype
- Polyamidband
- Einsatzbereich
- für Heizungen/Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Wechsler (NO/NC)
- Geräteausführung
- Hygrostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (DC)
- 24-48 V
- Skaleneinheit
- rF
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
- 4 %
- Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
- ±1 %
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,05 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079071
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (mm)
- 64 mm x 37 mm x 46 mm
- Artikelnummer
- 17207000000
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 2 A
- Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
- 40-90 rH%
- Max. Schaltleistung
- 2
- Fühlertype
- Polyamidband
- Einsatzbereich
- für Heizungen/Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Wechsler (NO/NC)
- Geräteausführung
- Hygrostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (DC)
- 24-48 V
- Skaleneinheit
- rF
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
- 4 %
- Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
- ±1 %
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,11 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131079071
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (inch)
- 2,52 zoll x 1,46 zoll x 1,81 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Benutzerhandbuch Standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 294.86 KB | Download | |
| Zertifikat ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 218.09 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | DE | 573.6 KB | Download | |
| Produktdatenblatt | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 572.19 KB | Download | |
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 600 | N/A | 294.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |
Technical Drawings
FLZ 600 HYGROSTAT 40-90% rF
- X
- 37 mm
- Y
- 60 mm
- Z
- 47 mm
- X
- 1,46 in
- Y
- 2,36 in
- Z
- 1,85 in
Abmessungen