Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 605 BL
Hygrotherm FLZ mechanisch Wechsler (NO/NC) für Heizungen/Filterlüfter
10-80rH% 4%±1%
Produktnummer:
17260000020
Die Baureihe der FLZ Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter beim Überschreiten einer eingestellten relativen Luftfeuchte. Somit wird die relative Feuchte oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie eine Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert. Das elektronische Kombigerät vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gehäuse und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
Produktinformationen "FLZ 605 BL HYGROST. 10-80% rH"
Die Baureihe der FLZ Hygrostate steuern Schaltschrank-Heizungen oder Filterlüfter beim Überschreiten einer eingestellten relativen Luftfeuchte. Somit wird die relative Feuchte oberhalb des Taupunktes gehalten und das Ausfallen von Wasser an den elektrischen Komponenten sowie eine Korrosion an ungeschützten Blechen verhindert. Das elektronische Kombigerät vereint Thermostat und Hygrostat in einem Gehäuse und überwacht gleichzeitig und unabhängig voneinander die relative Feuchte und die Temperatur.
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- Artikelnummer
- 17260000020
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 5 A
- Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
- 10-80 rH%
- Max. Schaltleistung
- 2
- Einsatzbereich
- für Heizungen/Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Wechsler (NO/NC)
- Geräteausführung
- Hygrostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (DC)
- 24-48 V
- Skaleneinheit
- rF
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
- 4 %
- Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
- ±1 %
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,1 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079361
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (mm)
- 93 mm x 59 mm x 52 mm
- Artikelnummer
- 17260000020
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 5 A
- Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
- 10-80 rH%
- Max. Schaltleistung
- 2
- Einsatzbereich
- für Heizungen/Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Wechsler (NO/NC)
- Geräteausführung
- Hygrostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 24-250 V
- Spannungsbereich (DC)
- 24-48 V
- Skaleneinheit
- rF
- Schaltart (el. / mech.)
- mechanisch
- Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
- 4 %
- Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
- ±1 %
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,22 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131079361
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (inch)
- 3,66 zoll x 2,32 zoll x 2,05 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 605 | N/A | 341.43 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |