Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FLZ 610 HYGR. 115 AC 40-90% rF"

  • Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
  • Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
Technische Daten
Artikelnummer
17218150000
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
8 A
Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
40-90 rH%
Schalttemperaturdifferenz (K)
2 K
Schalttemperaturtolleranz (K)
±1 K
Max. Temperatureinstellung (°C)
60 °C
Min. Temperatureinstellung (°C)
0 °C
Bereich Temperatureinstellung (°C)
0-60 °C
Fühlertype
Elektronischer Sensor
Einsatzbereich
für Heizungen/Filterlüfter
Ausführung der Schaltfunktion 1
Wechsler (NO/NC)
Geräteausführung
Hygrostat / Thermostat
Gerätetyp 1
Thermostat
Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
Thermostat
Spannungsbereich (50Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (60Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (DC)
24-24 V
Skaleneinheit
°C
Skaleneinheit (zweite für Twins)
rF
Schaltart (el. / mech.)
elektrisch
Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
4 %
Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
±1 %
Gewicht des Produkts (kg)
0,09 kg
GTIN (EAN)
4061131079316
ETIM-Class
EC004587
Produktabmessungen (mm)
81 mm x 59 mm x 37 mm
Artikelnummer
17218150000
Bemessungsstromaufnahme 50Hz
8 A
Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
40-90 rH%
Schalttemperaturdifferenz (K)
2 K
Schalttemperaturtolleranz (K)
±1 K
Max. Temperatureinstellung (°F)
140 °F
Min. Temperatureinstellung (°F)
32 °F
Bereich Temperatureinstellung (°F)
32-140 °F
Fühlertype
Elektronischer Sensor
Einsatzbereich
für Heizungen/Filterlüfter
Ausführung der Schaltfunktion 1
Wechsler (NO/NC)
Geräteausführung
Hygrostat / Thermostat
Gerätetyp 1
Thermostat
Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
Thermostat
Spannungsbereich (50Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (60Hz)
120-240 V
Spannungsbereich (DC)
24-24 V
Skaleneinheit
°C
Skaleneinheit (zweite für Twins)
rF
Schaltart (el. / mech.)
elektrisch
Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
4 %
Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
±1 %
ETIM-Class
EC004587
GTIN (EAN)
4061131079316
Gewicht des Produkts (lb.)
0,2 lb.
Produktabmessungen (inch)
3,19 zoll x 2,32 zoll x 1,48 zoll
Description Language Type Size Link
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 42.54 KB Download
Zertifikat UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 29.83 KB Download
Manual FLZ 610 N/A pdf 407.76 KB Download
Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 61.13 KB Download
Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf N/A pdf 33.81 KB Download