Hygrostats & Hygrotherms
FLZ 610
Hygrotherm/Thermostat FLZ elektrisch Wechsler (NO/NC) für Heizungen/Filterlüfter
40-90rH% 4%±1% 0-60°C 2K ±1%
Produktnummer:
17218100005
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
Produktinformationen "FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF"
- Bedarfsgerechter Betrieb von Klimatisierungsgeräten - Spart Energie und verlängert die Lebensdauer der Komponenten
- Integrierte Schnappbefestigung - Ermöglicht eine schnelle und einfache Montage auf der DIN-Schiene
- Artikelnummer
- 17218100005
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 8 A
- Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
- 40-90 rH%
- Schalttemperaturdifferenz (K)
- 2 K
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- ±1 K
- Max. Temperatureinstellung (°C)
- 60 °C
- Min. Temperatureinstellung (°C)
- 0 °C
- Bereich Temperatureinstellung (°C)
- 0-60 °C
- Fühlertype
- Elektronischer Sensor
- Einsatzbereich
- für Heizungen/Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Wechsler (NO/NC)
- Geräteausführung
- Hygrostat / Thermostat
- Gerätetyp 1
- Thermostat
- Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
- Thermostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Skaleneinheit
- °C
- Skaleneinheit (zweite für Twins)
- rF
- Schaltart (el. / mech.)
- elektrisch
- Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
- 4 %
- Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
- ±1 %
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,45 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131079231
- ETIM-Class
- EC004587
- Produktabmessungen (mm)
- 81 mm x 59 mm x 37 mm
- Artikelnummer
- 17218100005
- Bemessungsstromaufnahme 50Hz
- 8 A
- Bereich Einstellung rel. Luftfeuchtigkeit
- 40-90 rH%
- Schalttemperaturdifferenz (K)
- 2 K
- Schalttemperaturtolleranz (K)
- ±1 K
- Max. Temperatureinstellung (°F)
- 140 °F
- Min. Temperatureinstellung (°F)
- 32 °F
- Bereich Temperatureinstellung (°F)
- 32-140 °F
- Fühlertype
- Elektronischer Sensor
- Einsatzbereich
- für Heizungen/Filterlüfter
- Ausführung der Schaltfunktion 1
- Wechsler (NO/NC)
- Geräteausführung
- Hygrostat / Thermostat
- Gerätetyp 1
- Thermostat
- Gerätetyp 2 (bei Kombigerät)
- Thermostat
- Spannungsbereich (50Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (60Hz)
- 120-240 V
- Spannungsbereich (DC)
- 24-24 V
- Skaleneinheit
- °C
- Skaleneinheit (zweite für Twins)
- rF
- Schaltart (el. / mech.)
- elektrisch
- Schalttemperaturdifferenz Hygrostat (%)
- 4 %
- Schalttemperaturtolleranz Hygrostat (K)
- ±1 %
- ETIM-Class
- EC004587
- GTIN (EAN)
- 4061131079231
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,992 lb.
- Produktabmessungen (inch)
- 3,19 zoll x 2,32 zoll x 1,48 zoll
Technische Daten
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Zertifikat CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 42.54 KB | Download | |
| Zertifikat UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 29.83 KB | Download | |
| Manual FLZ 610 | N/A | 407.76 KB | Download | |
| FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF | N/A | 61.13 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506660_Rev16_Oct20_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 61.13 KB | Download | |
| FLZ 610 HYGR. 230 AC 40-90% rF | N/A | 33.81 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507003_Rev00_Sep21_FLZ_510_520_530_54x_600_610.pdf | N/A | 33.81 KB | Download |