Prefilter for Cooling Units
AF DTS 3000
Aluminiumfilter
1Stk.
Produktnummer:
18881500000
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Produktinformationen "FM ALU DTS 3161 / 3181"
Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.
- Artikelnummer
- 18881500000
- Art des Filtermediums
- Aluminiumfilter
- Farbe Produkt
- Aluminium
- Gewicht des Produkts (kg)
- 0,09 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131098027
- ETIM-Class
- EC002513
- Artikelnummer
- 18881500000
- Art des Filtermediums
- Aluminiumfilter
- Farbe Produkt
- Aluminium
- Gewicht des Produkts (lb.)
- 0,198 lb.
- ETIM-Class
- EC002513
- GTIN (EAN)
- 4061131098027
Technische Daten