Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "FM ALU DTS 3041 / 3061"

Original Pfannenberg Ersatz-Filtermatten bieten Sicherheit vor Überhitzung, Kurzschluss und Brand und sind entscheidend für den täglichen Betrieb. Sie verhindern ungeplante Ausfälle und damit verbundene Kosten.
Die Filtermatten stellen in Kombination mit den patentierten Filterlüftern von Pfannenberg die gewünschte Schutzart sicher.

Technische Daten
Artikelnummer
18881500005
Art des Filtermediums
Aluminiumfilter
Montageausschnittabmessungen (inch)
7,72 zoll x 7,874 zoll
Farbe Produkt
Aluminium
Gewicht des Produkts (kg)
0,06 kg
GTIN (EAN)
4061131098072
ETIM-Class
EC002513
Produktabmessungen (mm)
196 mm x 200 mm x 8 mm
Artikelnummer
18881500005
Art des Filtermediums
Aluminiumfilter
Montageausschnittabmessungen (inch)
7,72 zoll x 7,874 zoll
Farbe Produkt
Aluminium
Gewicht des Produkts (lb.)
0,132 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131098072
Produktabmessungen (inch)
7,72 zoll x 7,874 zoll x 0,315 zoll